製品概要
機能と利点
- DC結合評価キット
- 高速の全入出力にSMAコネクタを装備
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3804のDC結合された評価キット(EVキット)は、12.5Gbps設定可能イコライザのMAX3804の評価作業を容易にします。このEVキットによって、すべての等化設定を含むデバイス機能の全試験を行うことができます。MAX3804に対する50Ωの管理されたインピーダンス伝送ラインを備えたSMAコネクタが、すべてのCML入出力ポートに装備されています。
アプリケーション
- 高速信号分配
- OC-192および10Gbイーサネットシリアルモジュール
- OC-192および10Gbイーサネットスイッチおよびルータ
対象となる製品
関連資料
-
MAX3804EVKIT: MAX3804の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF210K