MAX3162
製造中+3.0V~+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/422マルチプルトコルトランシーバ
業界初、+3V、1µAマルチプロトコルインタフェースソリューション
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.89
製品情報
- 単一電源動作:+3V~+5.5V
- ピン設定可能:2TX/2RX RS-232または単一RS-485/422 (MAX3160/MAX3161)
- 2TX/2RX RS-232および単一RS-485/422 (MAX3162)
- ピン設定可能なRS-232/RS-485トランスミッタスルーレート制限によるEMIの削減
- データレート:10Mbps (RS-485)/1Mbps (RS-232)
- ピン設定可能:ハーフデュープレックスまたはフルデュープレックスRS-485/422動作(MAX3160/MAX3161)
- RS-485/422真のフェイルセーフレシーバ
- 配線障害から保護されたトランスミッタおよびレシーバ
- 1µAシャットダウン消費電流
- 1/8ユニット負荷で最大256個のトランシーバをバス上に接続可能
MAX3160/MAX3161/MAX3162は、プログラム設定可能なRS-232/RS-485/422マルチプロトコルトランシーバです。MAX3160/MAX3161は、2TX/2RX RS-232インタフェースまたは単一のRS-485/422トランシーバとしてピン設定できます。MAX3162は、2TX/2RX RS-232インタフェースおよび単一のRS-485/422トランシーバとして同時に機能するよう構成されています。
いずれのデバイスも、独自の技術である低ドロップアウトトランスミッタ出力段および内蔵デュアルチャージポンプを備えており、+3V~+5.5Vの電源でRS-232およびRS-485/422に準拠する性能を発揮します。これらのデバイスでは更に、RS-232およびRS-485/422の両モードに対してトランスミッタのスルーレートをピン選択できます。スルーレートを制限することにより、EMIを最小限に抑え、不適切に終端されたケーブルが原因で発生する反射を削減でき、エラーを発生させることなく最高250kbpsのデータ転送を実現します。スルーレートの制限をディセーブルすると、RS-485/422モードでは最高10Mbps、RS-232モードでは最高1Mbpsのデータレートでデータ転送が可能です。
MAX3160/MAX3162は、PCボードのレイアウトを容易にするフロースルーピン配置を採用しています。MAX3160/MAX3161/MAX3162は小型SSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃で動作します。
アプリケーション
- 産業用制御
- ネットワーキング
- 周辺機器
- POS端末
- RS-232からRS-485へのインタフェース変換器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3162CAI+ | SSOP | ||
| MAX3162CAI+T | SSOP | ||
| MAX3162EAI+ | SSOP | ||
| MAX3162EAI+T | SSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 6 | ||
| MAX3170 | 製造中 | +3.3V、マルチプロトコル、3 Tx/3 Rx、ソフト選択可能なクロック/データトランシーバ |
| MAX3171 | 製造中 | +3.3V、マルチプロトコル、3Tx/3Rx、ソフト選択可能な制御トランシーバ |
| MAX3172 | 製造中 | +3.3V、マルチプロトコル、ソフトウェア選択可能なケーブルターミネータおよびトランシーバ |
| MAX3080 | 製造中 | フェイルセーフ、高速(10Mbps)、スルーレート制限、RS-485/RS-422トランシーバ |
| MAX3222 | 製造中 | 3.0V~5.5V、低電力、最大1Mbps、真のRS-232トランシーバ |
| MAX3161 | 製造中 | +3.0V~+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/422マルチプルトコルトランシーバ |