MAX30205
製造中体温センサー
±0.1℃ (max)の精度を提供する医療グレードの温度センサー、体温計アプリケーション用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.67
製品情報
- 高精度で低電圧の動作によってエラーおよび電力バジェットへの適合に貢献
- 精度:0.1℃ (37℃~39℃)
- 温度分解能:16ビット (0.00390625℃)
- 電源電圧範囲:2.7V~3.3V
- ワンショットおよびシャットダウンモードによって電力使用量を削減
- 動作消費電流:600µA (typ)
- デジタル機能によって任意のシステムへの内蔵を容易化
- 選択可能なタイムアウトによってバスのロックアップを防止
- 割込みまたはコンパレータ/サーモスタット出力として動作する個別のオープンドレインOS出力
温度センサーのMAX30205は、温度を高精度で測定し、過熱アラーム/割込み/シャットダウン出力を提供します。このデバイスは、高分解能、デルタシグマ、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)を使用して、温度の測定値をデジタル形式に変換します。精度は、最終PCB上へのはんだ付け時にASTM E1112の医療用温度測定仕様に適合します。通信はI2C対応の2線式シリアルインタフェースによって行います。
I2Cシリアルインタフェースは、温度データ読取り時やオープンドレイン過熱シャットダウン出力の動作設定時に、標準のバイト書込み、バイト読取り、バイト送信、バイト受信の各コマンドを受け取ります。
MAX30205は3つのアドレス選択ラインを備え、合計32個のアドレスを利用可能です。このセンサーは、2.7V~3.3Vの電源電圧範囲、600µAの低消費電流、およびロックアップ保護されたI2C対応インタフェースを備えているため、ウェアラブルフィットネスおよび医療用アプリケーションに最適です。
このデバイスは8ピンTDFNパッケージで提供され、0℃~+50℃の温度範囲で動作します。
デザインソリューション:Take a Weight Off Your Chest with a Wrist-Worn ECG Monitor ›
アプリケーション
- フィットネス
- 医療用
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 3
ビデオ 2
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX30205MTA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX30205MTA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX30205に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める