MAX30009

製造中

低電力、高性能生体インピーダンスアナログフロントエンド

生体インピーダンス(BIOZ)アナログフロントエンドソリューション、ウェアラブルアプリケーションで一連の生理学的状態を測定

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • BIOZ
    • 完全な高性能BioZ AFE
    • 同時IおよびQ測定機能
    • 4電極(テトラポーラ)および2電極(バイポーラ)構成
    • 超低電力動作
      • 250µW (1.8V AVDD時)
    • 高分解能、20ビットデルタシグマアナログ-デジタルコンバータ(ADC)
    • 広範囲のサンプルレート:16sps~4ksps
    • 柔軟で設定可能な入出力マルチプレクサ
    • 低ノイズ、高分解能受信チャネル
      • 有効分解能:17ビット、ノイズ:1.1µVP-P
    • 高い入力インピーダンスによって超低コモン-差動モード変換を実現:1GΩ以上
    • 設定可能な正弦波刺激
    • ガルバニック皮膚反応(GSR)/皮膚電気活動(EDA)用の低周波、低電流オプション:最小16Hzおよび16nARMS
    • 広い生体インピーダンス分析/分光法(BIA/BIS)周波数範囲:1kHz~806kHz
    • インピーダンス心電図(ICG)アプリケーション用の高周波での高電流(たとえば100kHzで1.28mARMSなど)、より低い周波数のロックアウトを備え60601-1に適合
    • 広い入力ACダイナミックレンジ:1000mVP-P以上
    • 4ピンIn-Situ較正ポート(4線式高精度抵抗)によって高品質の絶対インピーダンス測定が可能
    • DCリードオフ検出機能
    • システムウェイクアップ用の割込みを備えた超低電力リードオン検出
      • リードオン検出電流:0.7µA (typ)
  • システム
    • シャットダウン電流:0.6µA (typ)
    • 256ワードのFIFO
    • 柔軟なPLLベースのタイミングサブシステム、内部または外部クロックソース
    • PLLは隣接する生体センサーAFE (光電式容積脈波記録法(PPG)/心電図(ECG) AFEのMAX86176など)との同期が可能
    • 設定可能な割込みによってµCのウェイクアップ時間を削減し電力を節約
    • 高速シリアルペリフェラルインタフェース(SPI)およびI2Cデジタルインタフェース
MAX30009
低電力、高性能生体インピーダンスアナログフロントエンド
MAX30009:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
センサー・アナログ・フロント・エンド 2
MAX30001 製造中 生体電位(ECG、R-to-R、ペース検出)と生体インピーダンス(BioZ)の測定機能を統合した超低消費電力の単一チャンネルAFE
MAX86178 製造中 超低電力、臨床グレードバイタルサインAFE
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX30009EVKIT

MAX30009の評価用キット

機能と利点

  • MAX30009を評価するための便利なプラットフォーム
  • 多数のアクセスしやすいテスト・ポイント
  • リアルタイム監視およびプロット
  • データ・ロギング機能
  • Bluetooth® LE
  • Windows® 10対応GUIソフトウェア

製品詳細

MAX30009EVKIT#の評価用キット(EVキット)は、低電力、高性能生体インピーダンス(BioZ)アナログフロントエンドのMAX30009の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、各ユーザーアプリケーション用にMAX30009を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。

MAX30009は、ウェアラブルアプリケーション用の完全な生体インピーダンス(BioZ)、アナログフロントエンドソリューションです。このデバイスはフィットネス、ウェルネス、および臨床アプリケーション用の高性能を提供し、超低電力によって長いバッテリ駆動時間を実現します。BioZ受信チャンネルは、ESD保護、EMIフィルタ、内部リードバイアス、DCリードオフ検出、DRVNリードオフ検出、およびスタンバイモード時の超低電力リードオン検出を備えています。また、BioZ受信チャンネルは、高入力インピーダンス、低ノイズ、高CMRR、設定可能な利得、各種ローパス、およびハイパスフィルタオプション、および同時IおよびQ収集用の2つの高分解能アナログ-デジタルコンバータも備えています。

MAX30009EVKIT#のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX30009_EVKIT_BはMAX30009を備えたセンサー・ボードです。このEVキットはリチウムポリマーバッテリによって給電され、そのバッテリはUSB-Cケーブルで充電されます。このEVシステムは、Bluetooth (WIN BLE)を使用してMAX30009GUI (ユーザーのシステムにインストールが必要)と通信します。このEVキットには最新のファームウェアが含まれていますが、ファームウェアの変更が必要な場合のためにプログラミング回路基板のMAXDAP-TYPE-Cが付属します。

アプリケーション

  • ウェアラブルフィットネス、ウェルネス、および医療機器
  • マルチ周波数体組成分析装置
  • 非侵襲的血行動態モニタ
  • 自動体外式除細動器(AED)
  • 以下の高精度検出に最適化された性能:
  • 呼吸数
  • ガルバニック皮膚反応/皮膚電気活動
  • 生体インピーダンス分光法
  • 体組成および体液分析
  • インピーダンス心電図および容積脈波測定

MAX30009EVKIT
MAX30009の評価用キット
MAX30009EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品