MAX2057
製造中アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ
42dBのリニア制御されたダイナミックレンジおよび37dBmの一定OIP3付き、高性能RF VGA
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.51
製品情報
- RF周波数範囲†:1300MHz~2700MHz
- 37dBmの一定したOIP3(すべての利得設定にわたって)
- 23.8dBmの出力1dB圧縮ポイント
- 最大利得設定における標準利得:15.5dB
- 100MHz帯域幅にわたる利得平坦性:0.5dB
- 最大利得設定におけるノイズ指数:6dB (1つのアッテネータ使用時)
- 2つの利得制御範囲:21dBおよび42dB
- アナログ利得制御
- 単一電源電圧:+5V
- 800MHz~1000MHzのRF VGAであるMAX2056とピンコンパチブル
- 外付け電流設定抵抗によって低電力/低性能モードでのVGA動作も可能
- 鉛フリーパッケージを提供可能
MAX2057は汎用、高性能可変利得アンプ(VGA)で、1300MHz~2700MHzの周波数範囲†で動作するように設計されています。このデバイスは15.5dBの利得、6dBのノイズ指数、および23.8dBmの出力1dB圧縮ポイントを備えています。また、MAX2057は、減衰範囲全体にわたって維持される37dBmの超高OIP3レベルも備えています。さらに、内蔵アナログアッテネータによって、選択可能な21dBまたは42dBの制御範囲にわたって無限の制御と高い減衰精度が得られます。これらの各機能によって、MAX2057はDCS/PCS、cdma2000®、W-CDMA、PHS/PASトランスミッタおよびパワーアンプAGC回路に最適なVGAです。
MAX2057は800MHz~1000MHzのVGAであるMAX2056とピンコンパチブルであるため、このアンプファミリは、共通のPCBレイアウトが両周波数帯域に使用されるアプリケーションに最適です。
MAX2057は+5Vの単一電源で動作し、エクスポーズドパッド付きの小型36ピン薄型QFNパッケージ(6mm x 6mm x 0.8mm)で提供されます。電気的性能は-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- ブロードバンドシステム
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
- DCS 1800/PCS 1900 2Gおよび2.5G EDGE基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 地上デジタル放送用マイクロ波中継装置
- PHS/PAS基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
- レシーバ利得制御
- トランスミッタ利得制御
- トランスミッタおよびパワーアンプ
- トランスミッタおよびパワーアンプ
- WCDMA、LTE、TD-SCDMA、およびTD-LTEトランスミッタおよびパワーアンプ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2057ETX+ | LFCSP | ||
| MAX2057ETX+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX2057ETX+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2057に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める