MAX20335

製造中

PMIC、超低IQ電圧レギュレータおよびバッテリチャージャ内蔵、小型リチウムイオンシステム用

ウェアラブルやIoTなどの1日24時間/週7日の監視システム用の最適化されたパワーマネージメント

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • バッテリの充電間のシステム使用時間を延長
    • 2つの超低IQバックレギュレータ:200mA
      • 設定可能な出力:0.7V~2.275Vおよび0.7V~3.85V
      • 自己消費電流:0.9µA (typ) (バック1)
      • オプションの固定ピーク電流モードによってノイズに敏感なアプリケーションでリップル周波数を最適化可能
    • 3つの超低IQ LDO:100mA
    • LDO1
      • 設定可能な出力:0.8V~3.6V
      • 自己消費電流:0.6µA (typ)
      • 入力:2.7V~5.5V (専用端子)
    • LDO2/3
      • 設定可能な出力:0.9V~4V
      • 自己消費電流:1µA (typ)
      • 入力:1.71V~5.5V (専用端子)
  • リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
    • スマートパワーセレクタ
    • 入力耐圧:28V/-5.5V
    • サーミスタモニタ
  • 高集積によってソリューションの実装面積を最小化
    • 5つの安定化電圧レールを提供
    • 各LDOのスイッチモードオプション
  • システム制御を最適化
    • プッシュボタンの監視によって超低電力モードを実現
    • パワーオンリセット遅延および電圧シーケンス
    • 電圧モニタマルチプレクサ内蔵

MAX20335は、低電力ウェアラブルアプリケーションに最適なバッテリ充電管理ソリューションです。このデバイスは、スマートパワーセレクタおよび電力を最適化した数個のペリフェラルを備えたリニアバッテリチャージャを内蔵しています。MAX20335は、2つの超低自己消費電流バックレギュレータと3つの超低自己消費電流ロードロップアウト(LDO)リニアレギュレータを備え、最大5つの安定化電圧を供給することが可能で、それぞれが超低自己消費電流を備えているため、設計者は消費電力を最小限に抑え、ウェアラブル市場の製品などの1日24時間/週7日動作する機器のバッテリ寿命を延長することができます。

バッテリチャージャは、電源接続時にデッドバッテリでの動作を可能にするスマートパワーセレクタを備えています。電源アダプタの過負荷を防ぐため、スマートパワーセレクタへの入力電流はI2Cレジスタ設定に基づいて制限されます。チャージャ電源ではシステム負荷全体に給電することができない場合、スマートパワー制御回路がシステム負荷に対してバッテリから不足電流を補填します。チャージャは温度によって変化する充電電流もサポートします。

2つの同期整流、高効率ステップダウンバックレギュレータは、軽負荷動作時の効率を向上させる可変周波数モードを備えています。これらのレギュレータの出力電圧はI2Cを介して設定可能で、出荷時にデフォルトが設定されています。また、バックレギュレータはダイナミック電圧スケーリングをサポート可能で、システム消費電力をさらに向上させることができます。

3つの設定可能なLDOは、それぞれ専用の入力端子を備えています。各LDOレギュレータの出力電圧はI2Cを介して設定可能で、出荷時にデフォルトが設定されています。また、リニアレギュレータはパワースイッチとして動作するように設定することも可能で、システムペリフェラルの静止負荷の切断に使用することができます。

MAX20335は設定可能なパワーコントローラを備えており、デバイスを真のオフ、または常時オン状態にする必要があるアプリケーション用にデバイスを設定することができます。また、このコントローラは、遅延リセット信号と電圧シーケンスも提供します。

MAX20335は、0.4mmピッチの36ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.72mm × 2.47mm)で提供されます。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • 再充電可能IoT機器
  • ウェアラブル電子機器

MAX20335
PMIC、超低IQ電圧レギュレータおよびバッテリチャージャ内蔵、小型リチウムイオンシステム用
MAX20335:簡易ブロックダイアグラム
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
Voyager4

Wireless Asset Health Monitoring with Edge AI

機能と利点

The MEMS-based Wireless Vibration Monitoring Platform is a complete evaluation solution that includes:

  • Intelligent, smarter, and secure decisions at the EDGE
  • Decision making at the edge reduces network overhead and improves battery life
  • Mechanical mounting and measurement capability up to 8 kHz bandwidth
  • 3-axis ultra-low power, ultra-low noise MEMS accelerometer technology
  • Ultra-low power microcontroller and robust low power Bluetooth Low Energy (BLE) technology

It enables users to:

  • Develop and deploy artificial intelligence at the EDGE
  • Rapidly deploy a wireless solution to a machine or test setup
  • Evaluate ADI MEMS sensor technology for vibration monitoring
  • Evaluate ADI BLE technology for industrial wireless sensing
  • Accelerate asset monitoring and solution development
  • Evaluate and develop EDGE AI solutions for industrial condition-based monitoring

製品詳細

Voyager4 uses triaxial digital out MEMS sensors including the ADXL382 and ADXL367. The design also includes the MAX32666 BLE and MAX78000 AI microcontrollers. Flexible and PCB area efficient PMIC power devices have been added as load switches for enhanced wireless sensor power savings. A BLE 5.3 Adapter with Antenna is included in every Voyager4 kit. Voyager4 uses BLE which makes it compatible with any PC with a Bluetooth Radio, but to ensure optimal performance and range, using the adapter when communicating with Voyager4 is recommended.

The solution operates in two modes:

Data Collection/Streaming mode – In this mode, the data is sent to the Host PC for AI model development.

Normal Operation/AI mode – In this mode, the anomaly alert is sent to the Host PC and user can decide to gather more ADXL382 data.

MAX20335EVSYS

MAX20335の評価用システム

機能と利点

  • USB給電オプション
  • 柔軟な構成
  • ボード上にLEDインジケータおよびバッテリ・シミュレーション搭載
  • 出力電圧測定用の検出テスト・ポイント
  • Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20335の評価用システム(EVシステム)は、低消費電力ウェアラブル・パワー・マネージメント集積回路(PMIC)のMAX20335を実証する、完全実装および試験済み回路基板です。MAX20335は、2つの降圧レギュレータ、3つのリニア・レギュレータ、1つのバッテリ・チャージャを備えています。

このEVシステムには、MAX20335ボード、MAXPICO2PMB#ボード、および2本のUSB micro-Bケーブルが付属しています。このEVシステムにはMAX20335BEWX+が実装されています。MAX20335はI2Cインターフェースを介して設定可能で、各種機能の設定およびデバイス状態の読み取りが可能です。このEVシステムのGUIアプリケーションはMAXPICO2PMB#アダプタ・ボードにコマンドを送信してデバイスを設定します。

アプリケーション

  • フィットネス・モニタ
  • 充電式IoTデバイス
  • ウェアラブル・エレクトロニクス

MAX20335EVKIT

MAX20335の評価キット

機能と利点

  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • I2Cシリアルインタフェース

製品詳細

MAX20335の評価キット(EVキット)は、低電力ウェアラブルアプリケーション用のI2C機能を備えたウェアラブル充電管理ソリューションのMAX20335を評価するための完全実装および試験済み回路です。このデバイスはリニアバッテリチャージャ、スマートパワーセレクタ、2つの超低自己消費電流バックレギュレータ、および3つのロードロップアウト(LDO)リニアレギュレータを内蔵しています。

デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX20335 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • 再充電可能IoT機器
  • ウェアラブル電子機器

eval board
EV-CATTLETAG-ARDZ

Smart Livestock Tracking and Health Monitoring Sensor

機能と利点

  • Monitors the health and vitality of livestock in real-time, enabling farmers to quickly treat animals and prevent the spread of illness or disease.
  • Tracks grazing animals to prevent loss and to identify grazing patterns.
  • Gathers and analyzes historical data to identify trends in cattle health or to track the spread of illness.
  • Monitors readiness to mate or give birth, preventing the loss of new calves and optimizing breeding practices.

製品詳細

The EV-CATTLETAG-ARDZ is an Arduino board with a fully integrated solution for harvesting energy from single-/multi-cell solar sources. The device includes battery chargers for small lithium-ion systems, and a digital temperature sensor for applications such as Wearables and IoT. The board has an on-board MAX20335 BMS device, a MAX30210 temperature sensor, and a buzzer with a vibration motor option.

APPLICATIONS

  • Asset location
  • Asset recovery
  • Asset traceability
  • Inventory management

Voyager4
Wireless Asset Health Monitoring with Edge AI
VOYAGER 4 Board Photo Front 1 View VOYAGER 4 Board Photo Angle View Voyager 4 Block Diagram
MAX20335EVSYS
MAX20335の評価用システム
MAX20335EVKIT
MAX20335の評価キット
EV-CATTLETAG-ARDZ
Smart Livestock Tracking and Health Monitoring Sensor
EV-CATTLETAG-ARDZ Angle View EV-CATTLETAG-ARDZ Top View EV-CATTLETAG-ARDZ Block Diagram

リファレンス・デザイン

MAXREFDES282
Health Patch Platform: Chest-Based SpO2, ECG, Heart Rate, Respiration Rate, and Temperature Measurement
MAXREFDES282# Health Patch Platform: Chest-Based SpO2, ECG, Heart Rate, Respiration Rate, and Temperature Measurement

最新のディスカッション

MAX20335に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品