MAX20058
製造中60V、1A、車載同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
60V同期整流バックコンバータ、FET内蔵、高効率と低温度上昇を実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.46
製品情報
- FET内蔵の同期整流DC-DCコンバータ
- 60V入力(14Vおよび24Vシステム用)
- 内部補償
- 柔軟性
- 可変出力:0.8V~90%VIN
- 外部クロック同期を備えた可変周波数:200kHz~2200kHz
- 設定可能なピーク電流制限:1.14Aまたは1.6A
- アクティブローRESET出力およびEN入力(26V max)によって電源シーケンスを簡素化
- 車載アプリケーションに最適な保護機能と動作範囲
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 可変ソフトスタートとプリバイアス起動
- サーマルシャットダウン
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX20058は、MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータICで、4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作します。このコンバータは最大1Aの電流を供給可能です。出力電圧は0.8V~90%VINに設定可能です。-40℃~+125℃でのフィードバック電圧の安定化精度は±1.5%です。
このICは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用し、パルス幅変調(PWM)またはパルス周波数変調(PFM)制御方式での動作が可能です。
MAX20058は、放熱用のエクスポーズドパッドを備えた12ピン側面濡れ性TDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。
アプリケーション
- 14V/24Vシステム
- トラックアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20058ATCA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20058ATCA/VY+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX20058ATCA/VY+ | 製造中 | |
| MAX20058ATCA/VY+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
ツールを開く