製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:6.5V~60V (公称24V入力)
- 厳しいOEMのモジュール消費電力および性能仕様に適合
- 出力電圧:5V (スイッチング周波数:400kHz)
- 出力電流:最大1A (調整可能なピーク電流制限内蔵)
- ジャンパによって迅速にピーク電流制限の調整およびモードの選択が可能
- 補助ブートストラップLDOによって効率を向上
- 外付けコンデンサで調整可能なソフトスタート時間
- 最適化されたアプリケーションレイアウトと部品によって迅速な設計の実装が可能
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20058のEVキットは、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20058を評価するための実証済みデザインです。このEVキットは、24Vの入力電源から最大1Aの負荷電流で5V出力を生成するように最適化されていますが、他のシステム要件に合わせて再設定することも可能です。このEVキットは400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットを使用して、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、調整可能なスイッチング周波数、調整可能な電流制限、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期などのICの機能を監視することができます。
アプリケーション
- 14V/24Vシステム
- トラックアプリケーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX20058EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20058 Data Sheet (Rev. 0)2019/07/24PDF730K
-
MAX20058EVKIT Gerber File - Design Files2022/10/10ZIP197K