MAX1759
製造中バック/ブーストレギュレーティングチャージポンプ、µMAXパッケージ
業界最小の100mAの降圧/昇圧ソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.83
製品情報
- 安定化出力電圧(固定3.3Vまたは可変2.5V~5.5V)
- 保証出力電流:100mA
- 入力電圧範囲:+1.6V~+5.5V
- 低自己消費電流:50µA
- シャットダウンモード:1µA
- シャットダウン中は負荷を入力から切断
- 高い動作周波数:1.5MHz
- 小型セラミックコンデンサを使用
- 短絡保護およびサーマルシャットダウン
- パッケージ:小型10ピンµMAX
MAX1759は、1セルのリチウムイオン(Li+)電池、あるいは2または3セルのNiMHまたはアルカリ電池から小型ハンドヘルドポータブル機器用の安定化出力電圧を生成するバック/ブースト安定化チャージポンプです。MAX1759は+1.6V~+5.5Vの広入力電圧範囲で動作し、固定3.3Vまたは可変(2.5V~5.5V)出力を生成します(Dual Mode™)。マキシムのユニークなチャージポンプ構造により、入力電圧が安定化出力電圧の上下いずれの場合も許容されます。MAX1759は動作周波数が1.5MHzと高いにも関わらず、自己消費電流が50µAと低く保たれます。
MAX1759は超小型バック/ブーストコンバータとして設計されており、僅か3つの小型セラミックコンデンサで+2.5V入力から100mA (min)保証の出力電流を生成する完全DC-DCコンバータを構成することができます。さらに、出力電圧が安定状態の時に信号を送るオープンドレインパワーOK (POK)出力も備えています。
MAX1759は、高さ1.09mmでサイズが8ピンSOの半分の省スペース10ピンµMAXパッケージで提供されています。
アプリケーション
- バックアップバッテリ・ブーストコンバータ
- Li+ (リチウムイオン)バッテリ駆動のアプリケーション
- 小型機器
- トランスレータ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1759EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1759EUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1759EUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3 | ||
| MAX1672 | 製造中 | ステップアップ/ダウンDC-DCコンバータ、QSOPパッケージ |
| MAX710 | 製造中 | 3.3V/5Vまたは可変、ステップアップ/ステップダウンDC-DCコンバータ |
| MAX711 | 製造中 | 3.3V/5Vまたは可変、ステップアップ/ステップダウンDC-DCコンバータ |
| チャージ・ポンプ 5 | ||
| MAX1730 | 製造中 | 1.8Vまたは1.9Vロジック用、50mA安定化ステップダウンチャージポンプ |
| MAX619 | 新規設計に推奨 | 5V安定化、チャージポンプDC-DCコンバータ |
| MAX682 | 製造中 | 3.3V入力から5V安定化出力、チャージポンプ |
| MAX683 | 製造中止 | 3.3V入力から5V安定化出力、チャージポンプ |
| MAX684 | 製造中止 | 3.3V入力から5V安定化出力、チャージポンプ |
最新のディスカッション
MAX1759に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める