MAX1736
MAX1736
製造中SOT23、電流制限電源用、シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ
SOT23、シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.07
Viewing:
製品情報
- パッケージ:小型6ピンSOT23
- 単体動作またはµP制御動作
- 電圧設定精度:0.5%
- 超低消費電力
- 低入力電圧:4.7V
- バッテリをフルに充電するためのトップオフ充電
- インダクタ不要
- 過放電のセルを安全に予備充電
- 入力電源が切断された場合に自動的にパワーダウン
MAX1736は、小型ハンドヘルドアプリケーション用の低コストのシンプルな1セル用リチウムイオン(Li+)バッテリ充電器です。電流制限電圧ソース(ACアダプタ等)とMAX1736を組み合わせることで、1セルリチウムイオン電池の高精度充電および充電完了制御機能が得られます。MAX1736EUT42はバッテリレギュレーション電圧が4.2Vに固定されており、MAX1736EUT41は4.1Vに固定されています。
MAX1736は、次の4つの条件で充電を開始します。バッテリ挿入、充電器パワーアップ、バッテリ電圧スレッショルドおよびENピンの外部操作です。本製品は、過放電セルを安全に充電する予備充電電流ソースを内部に備えています。また、電源が切断された時にバッテリから流れ出る電流を最小限に抑えるために、MAX1736をシャットダウンする入力電源検出機能も備えています。
MAX1736の最大入力は22Vなので、広範囲の入力電源に対応できます。制御入力は1つだけですが、単体での動作およびマイクロプロセッサ制御動作を提供しています。MAX1736は小型6ピンSOT23パッケージで提供されています。設計時間を短縮する評価キット(EVキット)も 提供されています。
アプリケーション
- クレードルチャージャ
- デジタルスチルカメラ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- 自己充電バッテリパック
- シングルセルLi+ (リチウムイオン)ポータブルアプリケーション
- 小型ハンドヘルド機器
- ワイヤレス端末
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1736EUT41+ | SOT_23 | ||
| MAX1736EUT41+T | SOT_23 | ||
| MAX1736EUT42+ | SOT_23 | ||
| MAX1736EUT42+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX1736EUT42+ | 製造中 | |
| MAX1736EUT42+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・チャージャIC 1 | ||
| MAX745 | 製造中 | スイッチモード、リチウムイオンバッテリチャージャ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1736に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める