製品概要

機能と利点

  • シンプルなスタンドアロンアプリケーション回路
  • +4.1Vセルへの対応が容易
  • マイクロコントローラに対応
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み
  • 入力電源電圧: +4.7V~+20V

製品概要

MAX1736評価キット(EVキット)は、1セルのリチウムイオン(Li+)バッテリ充電器を組み込んだ完全実装済み、試験済みの回路ボードです。付属の800mA電流制限付ACアダプタを使用すると、リチウムイオンセルを+4.2V (MAX1736EUT41では+4.1V)まで安全に急速充電できます。本EVキットはスタンドアロン環境用、またはマイクロコントローラとインタフェースするアプリケーション用として使用できます。

アプリケーション

  • クレードルチャージャ
  • デジタルスチルカメラ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
  • 自己充電バッテリパック
  • シングルセルLi+ (リチウムイオン)ポータブルアプリケーション
  • 小型ハンドヘルド機器
  • ワイヤレス端末

対象となる製品