MAX17055
MAX17055
製造中7µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵
ModelGauge m5 EZ内蔵、業界最小IQ残量ゲージ、バッテリ特性評価が不要
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.83
Viewing:
製品情報
- ModelGauge m5 EZ
- 特性評価が不要なEZ性能
- バッテリの変化に対する堅牢性
- エンプティ電圧に近づいたときの誤差を除去
- クーロンカウンタのドリフトを除去
- 電流、温度、および経年補償
- エンプティ、フル、またはアイドル状態が不要
- 低動作電流:7µA
- 広い検出抵抗範囲
- 1mΩ~1000mΩ
- PCB金属センシング + 温度補償
- リチウムイオンおよびLiFePO4を含むさまざまなタイプに対応
- ±1℃の内部温度またはサーミスタ
- 放電時の電力能力の動的電力予測
- エンプティまでの時間とフルまでの時間の予測
- 定電力または定電流
- 理論的負荷での残容量を予測
- 高精度測定システム
- 較正不要
- 電圧、SOC、温度、電流、および1% SOC変化のアラートインジケータ
MAX17055は、7µAという低動作電流の残量ゲージで、マキシムのModelGauge™ m5 EZアルゴリズムを実装しています。ModelGauge m5 EZは、バッテリ特性評価を不要にし、ホストソフトウェアの相互動作を簡素化することによって、残量ゲージの実装を容易にします。ModelGauge m5 EZの堅牢なアルゴリズムは、ほとんどのリチウムバッテリおよびアプリケーションで多様なバッテリへの対応を提供します。
ModelGauge m5 EZアルゴリズムは、クーロンカウンタの短期的精度とリニアリティ、電圧ベース残量ゲージの長期的安定性、および温度補償を組み合わせて、業界をリードする残量ゲージ精度を提供します。MAX17055はセルの経年変化、温度、および放電率を自動的に補償し、高精度の充電状態(SOC、単位:%)および残容量値(単位:mAh)を提供します。バッテリがエンプティ付近のクリティカル領域に近づくと、ModelGauge m5アルゴリズムは特殊な補償を呼び出してあらゆる誤差を除去します。また、このデバイスは3つの方法(容量の減少、バッテリ抵抗の増大、および使用サイクル数)によるバッテリの経年の報告を提供します。
MAX17055は、電流、電圧、および温度の高精度な測定値を提供します。バッテリパックの温度は、内部温度測定または外付けサーミスタを使用して測定します。2線式I2Cインタフェースでデータおよび制御レジスタにアクセスすることができます。
MAX17055は、小型、鉛フリー9ピンWLPパッケージ(1.4mm x 1.5mm、0.4mmピッチ)、および10ピンTDFNパッケージ(2mm x 2.5mm)で提供されます。
デザインソリューション:DS39-適切なバッテリ残量ゲージの選択による市場投入までの時間の短縮と動作時間の最大化 ›
![]() |
アプリケーション
- Bluetoothヘッドセット
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ヘルスおよびフィットネスモニタ
- ホームおよびビルオートメーション、センサー
- 医療用機器
- 携帯ゲーム機
- スマートフォン
- タブレット、2イン1ラップトップ
- 玩具
- ウェアラブル、スマートウォッチ
- ワイヤレススピーカー
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
デザイン・ノート 2
技術記事 2
ビデオ 5
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17055ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX17055ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX17055EWL+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
| MAX17055EWL+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?