MAX16074
新規設計に推奨nanoPower µP監視回路、4ピン(1mm x 1mm)チップスケールパッケージ
省スペース1mm x 1mmパッケージで提供、消費電力が大変少ないµP監視回路
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.47
製品情報
- 超低消費電流:0.7µA
- 超小型(1mm x 1mm)の4ピンUCSP
- 使用可能なリセットタイムアウトオプション:20µs、8ms、34ms、および140ms
- 使用可能な出荷時調整されたリセットスレッショルド:1.58V~3.08V、増分約100mV
- スレッショルド精度:±2.5% (全温度範囲)
- マニュアルリセット入力
- VCC = 1.0Vの場合に有効な保証されたリセット
- 短絡VCC過渡に対する耐性
超小型、超低電力、マイクロプロセッサ(µP)監視回路のMAX16072/MAX16073/MAX16074は、高精度バンドギャップリファレンス、コンパレータ、およびスレッショルド電圧を設定する内部調整された抵抗を備えています。システム電源電圧を監視し、パワーアップ、パワーダウン、ブラウンアウト状態時に出力をアサートするように設計されたこれらのデバイスは、優れた回路信頼性を備え、1.8V~3.6Vの公称システム電圧を監視する場合は外付け部品や調整が不要なため、低コストが実現します。
MAX16072はアクティブローのプッシュプルリセット出力を備え、MAX16073はアクティブハイのプッシュプルリセット出力を備え、MAX16074はアクティブローのオープンドレインリセット出力を備えています。これらのデバイスは、VCC上の高速過渡を無視するように設計されています。また、これらのデバイスはマニュアルリセット入力(アクティブローMR)も備えています。
MAX16072/MAX16073/MAX16074は、1mm x 1mm、省スペース、4ピンチップスケールパッケージ(UCSP™)で提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- MP3プレーヤー
- PDA
- ポータブル/バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16074RS17D2+ | Ultra Chip-Scale Package, 2x2 Array | ||
| MAX16074RS17D2+T | Ultra Chip-Scale Package, 2x2 Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX16074RS17D2+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX16074RS17D2+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 17 | ||
| MAX6380 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
| MAX6379 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
| MAX6378 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
| MAX6377 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
| MAX6376 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
| MAX6375 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
| MAX6348 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6347 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6346 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6328 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6327 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6326 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6713 | 製造中 | 4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付 |
| MAX6712 | 製造中止 | 4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付 |
| MAX6711 | 製造中 | 4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付 |
| MAX812 | 製造中 | マニュアルリセット入力付き、4ピン、µP電圧モニタ |
| MAX811 | 製造中 | マニュアルリセット入力付き、4ピン、µP電圧モニタ |
最新のディスカッション
MAX16074に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める