MAX6380
製造中3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
業界最小、超低電力電圧検出器
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.18
製品情報
- 超低消費電流:500nA (MAX6375/MAX6376/MAX6377)
- スレッショルド:2.20V~4.63V (約100mV刻み)
- スレッショルド精度:全温度範囲において±2.5%
- 低コスト
- 3つのバージョンで提供:プッシュプルアクティブローOUT、 プッシュプルOUT、オープンドレインアクティブローOUT
- 電源トランジェント耐性
- 外付部品不要
- パッケージ:3ピンSC70または3ピンSOT23
MAX6375~MAX6380は、バッテリ、電源および安定化システム電圧の監視用に使用される超低電力回路です。各ディテクタは高精度バンドギャップリファレンス、コンパレータおよび指定されたトリップスレッショルド電圧を設定する内部トリミングの抵抗を備えています。これらの素子は、公称システム電圧2.5V~5Vの監視において、外付部品と調節を排除することによって優れた回路信頼性と低コストを実現しています。
これらの回路は、VCC電源電圧が予め設定されたスレッショルドよりも低く低下した時に出力信号を発生するという単一の機能を持っています。これらの素子は、出力ロジック構成とスレッショルド電圧によって区別されています。MAX6375/MAX6378(プッシュプル)およびMAX6377/MAX6380(オープンドレイン)は、アクティブロー出力(VCCがVTHより低い時にアクティブローOUTがロジックロー)を備えています。MAX6376/MAX6379は、アクティブハイのプッシュプル出力(VCCがVTHより低い時にOUTがロジックハイ)を備えています。全ての素子は、VCCが最低1Vに低下するまで正しい出力ロジック状態に留まることが保証されています。本ディテクタは、VCCの高速トランジェントを無視するように設計されています。MAX6375/MAX6376/MAX6377は、電圧スレッショルドが2.20V~3.08V (約100mV刻み)です。MAX6378/MAX6379/MAX6380は、電圧スレッショルドが3.30V~4.63V (約100mV刻み)です。
消費電流が500nA (MAX6375/MAX6376/MAX6377)と非常に小さいため、これらの素子はポータブル機器に最適です。6つの素子全てが省スペースのSC70パッケージまたは小型SOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 負荷切替/電源シーケンス
- ポータブルバッテリ駆動機器
- デジタル/アナログシステムの電源監視
- 高精度バッテリ監視
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6380UR36+ | SOT_23 | ||
| MAX6380UR36+T | SOT_23 | ||
| MAX6380UR46+ | SOT_23 | ||
| MAX6380UR46+T | SOT_23 | ||
| MAX6380XR41+ | Single Chip Package | ||
| MAX6380XR41+T | Single Chip Package | ||
| MAX6380XR44+ | Single Chip Package | ||
| MAX6380XR44+T | Single Chip Package | ||
| MAX6380XR46+ | Single Chip Package | ||
| MAX6380XR46+T | Single Chip Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6380UR36+T | 製造中 | |
| MAX6380UR46+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6380UR36+T | 製造中 | |
| MAX6380UR46+T | 製造中 | |
|
9 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
| MAX6380UR36+T | 製造中 | |
| MAX6380UR46+ | 製造中 | |
| MAX6380UR46+T | 製造中 | |
|
7 21, 2020 - 2072 MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX6380XR41+ | 製造中 | |
| MAX6380XR41+T | 製造中 | |
| MAX6380XR44+ | 製造中 | |
| MAX6380XR44+T | 製造中 | |
| MAX6380XR46+ | ||
| MAX6380XR46+T | ||
|
4 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
| MAX6380XR41+ | 製造中 | |
| MAX6380XR41+T | 製造中 | |
| MAX6380XR46+ | ||
| MAX6380XR46+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| コンパレータ 4 | ||
| MAX9040 | 製造中 | マイクロパワー、単一電源、UCSP/SOT23コンパレータ + 高精度リファレンスIC |
| MAX9041 | 製造中 | マイクロパワー、単一電源、UCSP/SOT23コンパレータ + 高精度リファレンスIC |
| MAX9050 | 製造中 | マイクロパワー、単一電源、UCSP/SOT23コンパレータ + 高精度リファレンスIC |
| MAX9051 | 製造中 | マイクロパワー、単一電源、UCSP/SOT23コンパレータ + 高精度リファレンスIC |
| 回路モニタ 2 | ||
| MAX836 | 製造中 | 4ピン、マイクロパワー、電圧モニタ |
| MAX837 | 製造中 | 4ピン、マイクロパワー、電圧モニタ |
| 監視回路 & リセットIC 9 | ||
| MAX6806 | 製造中 | 電圧検出器 |
| MAX6807 | 製造中止 | 電圧検出器 |
| MAX6808 | 製造中 | 電圧検出器 |
| MAX6326 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6327 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6328 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6346 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6347 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6348 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
最新のディスカッション
MAX6380に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める