MAX14632

製造中

USBチャージャアダプタエミュレータ

業界初、専用チャージャ向けに最適化されたUSBチャージャアダプタエミュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 充電アダプタ用に最適化
    • 柔軟なデバイスとアダプタの接続順序
    • 便利なCB端子による充電モードの制御
  • より高速な充電
    • 自動検出モードでのApple 2A充電機能
    • Samsung Galaxy Tablet 2A充電機能(MAX14630)
  • チャージャの相互運用性が向上
    • 新しいUSB BC 1.2仕様に適合
    • 以前のUSB BCリビジョンと下位互換
    • 中国のYD/T1591-2009充電仕様に適合
  • ユーザーの柔軟性が向上
    • CB端子によるチャージャモードの制御
  • 基板スペースの節減
    • 5ピンTSOTパッケージ(2.9mm x 1.6mm)
MAX14632
USBチャージャアダプタエミュレータ
MAX14630、MAX14632:標準動作回路
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
保護スイッチ & コントローラ 12
MAX14643 製造中止 USBホストアダプタエミュレータ
MAX14642 製造中 USBホストアダプタエミュレータ
MAX14651 製造中止 USBホストアダプタエミュレータ
MAX14644 製造中 USBホストアダプタエミュレータ
MAX14600 製造中 USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ
MAX14601 製造中止 USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ
MAX14602 製造中 USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ
MAX14603 製造中止 USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ
MAX14604 製造中 USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ
MAX14605 製造中止 USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ
MAX14641 製造中 USBホストアダプタエミュレータ
MAX14640 製造中 USBホストアダプタエミュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX14630EVKIT

MAX14630およびMAX14632の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14630の評価キット(EVキット)は、5ピンTSOTパッケージで提供されるUSBチャージャアダプタ識別デバイスであるMAX14630/MAX14632の機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、自動検出2AおよびSamsung (SS) 2Aの両方の充電モード(MAX14630)、または自動検出2Aおよび自動検出1Aモード(MAX14632)の設定と評価用ジャンパを備えています。EVキットの入力電力は、標準の5V USBバス、または外付けの5V電源によって供給されます。

アプリケーション

  • iPod®/iPad®/iPhone®などのユニバーサルチャージャ
  • USBカーチャージャおよびシガーライター用アダプタ
  • USB ACアダプタチャージャおよび旅行用アダプタ

MAX14630EVKIT
MAX14630およびMAX14632の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1214 Hardware
MAXREFDES1214 Circuits from the Lab®

Micro-USB入力およびUSB Standard-A出力を備えたポータブル1.5A USBチャージャ

機能と利点

  • バッテリチャージャ入力電流:最大1A
  • USB Standard-A出力電流:最大1.5A
  • 4400mAhリチウムイオンバッテリ
  • USB Standard-A出力の熱および過電流保護
  • I2Cヘッダによって柔軟なロジックレベルに対応:1.8V~5.0V
  • オレンジのLEDによってバッテリ充電中を表示
  • バッテリとチャージャ間に外付け逆流防止ダイオードは不要
MAXREFDES1214
Micro-USB入力およびUSB Standard-A出力を備えたポータブル1.5A USBチャージャ
MAXREFDES1214 Hardware

最新のディスカッション

MAX14632に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品