MAX12900

新規設計に推奨

超低電力4~20mAセンサートランスミッタ

200µA以下、小型パッケージ(5mm x 5mm)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い入力電源範囲:4.0V~36V
  • 超低消費電力:170µA (typ)
  • 高リニアリティ:0.01% (最大誤差)
  • 高分解能:最大16ビット
  • 低ドリフト電圧リファレンス:10ppm/℃ (max)
  • 広い温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型パッケージ:32ピンTQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)

MAX12900は超低電力、高集積4~20mAセンサートランスミッタです。MAX12900は、広入力電源電圧LDO、パルス幅変調(PWM)入力用の2つのコンディショナ回路、2つの低電力、低ドリフト、汎用オペレーショナルアンプ(オペアンプ)、1つの広帯域幅、ゼロオフセットドリフトオペアンプ、2つの診断用コンパレータ、スムーズな起動を実現するパワーグッド出力を備えたパワーアップシーケンサ、および低ドリフト電圧リファレンスという、10のビルディングブロックを小型パッケージに内蔵しています。

MAX12900はマイクロコントローラからのPWMデータを、2、3、または4線構成の4~20mAループ上の電流に変換します。

マイクロコントローラから受信される2つのPWM信号、2つのコンディショナ回路、および内蔵低電力オペアンプで作られるアクティブフィルタの組み合わせで、超低電力、高分解能、デジタル-アナログコンバータと同等のものが実現されます。2つのコンディショナ回路の出力は、電源電圧および温度の変動に対して安定したPWM振幅を提供します。広帯域幅アンプとディスクリートトランジスタの組み合わせで電圧入力を電流出力に変換し、HARTおよびFoundation Fieldbus H1信号変調を可能にします。ゼロオフセットオペアンプと低ドリフト電圧リファレンスは、広い温度にわたってエラーをごくわずかに抑えます。低電力オペアンプとコンパレータは、強化された診断機能のためのビルディングブロックを提供します。電源レール監視、出力電流読み取り、オープン回路および障害検出は、診断機能の一部の例です。これらすべての機能と、超低電力および高精度によって、MAX12900は産業アプリケーション用のループ給電スマートセンサートランスミッタに最適です。

MAX12900は32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、広い-40℃~+125℃の工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 産業オートメーションおよびプロセス制御
  • ループ給電4~20mA電流トランスミッタ
  • リモート計測装置
  • スマートセンサー

MAX12900
超低電力4~20mAセンサートランスミッタ
MAX12900 Functional Block Diagram MAX12900 Pin Configuration
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
ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX12900EVKIT

MAX12900の評価キット

機能と利点

  • PWM入力を備えたループ給電4mA~20mAトランスミッタ
  • 広範囲の入力電圧を備えた堅牢な動作
  • 2つのPWM入力を生成しフォルト診断を提供するためのマイクロコントローラ搭載
  • HARTおよびFieldbus H1通信に対応
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 逆電圧保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX12900の評価キット(EVキット)は、ループ給電4~20mAセンサートランスミッタのMAX12900を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。

このEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows® 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、MAX12900への粗調整および微調整のPWMデューティサイクル入力を設定し、4~20mAのループ電流を±1µAの分解能で制御することができます。

このEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、消費電流は2.7mA以下です。

MAX12900のEVキットには、32ピンTQFN-EPパッケージ(5 x 5mm)のMAX12900ATJ+が実装されています。

アプリケーション

  • 産業オートメーションおよびプロセス制御
  • ループ給電4~20mA電流トランスミッタ
  • リモート計測装置
  • スマートセンサー

MAX12900EVKIT
MAX12900の評価キット
MAX12900EVKIT:写真

リファレンス・デザイン

maxrefdes1161-image1
MAXREFDES1161 Circuits from the Lab®

MAXREFDES1161: Small Form Factor, High Accuracy, 2-Wire, 4–20mA Current Loop Transmitter

機能と利点

  • Loop Compliance Voltage up to 36V
  • 4–20mA Output with 0.1% FSR Accuracy
  • Robust Industrial Design with Reverse Voltage Protection, and Overcurrent Protection
  • IEC 61000-4 Transient Immunity Protection
  • Industrial Standard Form Factor
  • Complete solution with Proven Layout

MAXREFDES1161
MAXREFDES1161: Small Form Factor, High Accuracy, 2-Wire, 4–20mA Current Loop Transmitter
maxrefdes1161-image1
maxrefefdes1161-image2

最新のディスカッション

最近表示した製品