製品概要
機能と利点
- PWM入力を備えたループ給電4mA~20mAトランスミッタ
- 広範囲の入力電圧を備えた堅牢な動作
- 2つのPWM入力を生成しフォルト診断を提供するためのマイクロコントローラ搭載
- HARTおよびFieldbus H1通信に対応
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 逆電圧保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア
製品概要
MAX12900の評価キット(EVキット)は、ループ給電4~20mAセンサートランスミッタのMAX12900を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。
このEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows® 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、MAX12900への粗調整および微調整のPWMデューティサイクル入力を設定し、4~20mAのループ電流を±1µAの分解能で制御することができます。
このEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、消費電流は2.7mA以下です。
MAX12900のEVキットには、32ピンTQFN-EPパッケージ(5 x 5mm)のMAX12900ATJ+が実装されています。
アプリケーション
- 産業オートメーションおよびプロセス制御
- ループ給電4~20mA電流トランスミッタ
- リモート計測装置
- スマートセンサー
関連資料
-
MAX12900EVKIT: Evaluation Kit for the MAX12900 Data Sheet (Rev. 1)2017/12/22PDF2M
-
MAX12900EVKIT ODB File - Design Files2023/07/25ZIP4M