LTP5900-WHM

製造中

SmartMesh WirelessHARTモート・モジュール(22ピンPCBA)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • SmartMesh WirelessHARTネットワーク内のワイヤレス・ノードまたは モートとして機能し、以下を備えています。
    • >最も過酷なRF環境でも99.999%のネットワーク信頼性
    • サブ50µAルーティング・ノード
  • 2.4GHz、IEEE 802.15.4システム・オンチップ、組み込み SmartMeshネットワーキング・ソフトウェア完備
LTP5900-WHM
SmartMesh WirelessHARTモート・モジュール(22ピンPCBA)
LTP5900 Typical Application Diagram LTP5900IPC
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェアおよびシミュレーション 1


評価用キット

eval board
DC9007A

SmartMesh WirelessHART スターター・キット

製品詳細

DC9007SmartMesh® WirelessHART スターター・キットは、アプリケーションのニーズに対して、高い信頼性、超低消費電力、拡張性、導入しやすさといった SmartMesh のネットワーク性能を評価するために必要なすべてのツールを提供します。これにより、デバイス統合化とアプリケーション開発が促進されます。

DC9007スターターキットは、5つのモートまたはノード(DC9003A-C)により、アプリケーション固有のRF 環境で、マルチホップ・メッシュ・ネットワークを迅速に展開できるよう有効化します。ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)により、メッシュネットワークのフォームだけでなく、 データの信頼性や遅延など、主要な性能統計も迅速に表示できます。

DC9003A-C 評価用/開発モート・モジュールは、プローブしやすい信号ピンを特長としています。更に、スターター・キットはマネージャとモート・ソフトウェアのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の両方へのアクセスを提供して、アプリケーション・ソフトウェアの開発を有効化します。DC9007スターター・キットは2.4000GHz~2.4835GHzの国際免許不要の周波数帯で動作します。スターター・キットとデモ・ボードは評価の目的に限ります。実際のエンド・アプリケーションでの適切かつ信頼性のある動作を検証する責任は、お客様に付随します。

SmartMesh WirelessHARTスターター・キット–には以下のアイテムが含まれます。

SmartMesh WirelessHART スターター・キット・ソフトウェア
ソフトウェア・ユーティリティ 説明 ダウンロード・リンク
SmartMesh SDK(オプション) アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) などのデバイス’との交信に使用されるソフトウェア開発キット GitHubリポジトリ

eval board
DC9022A

SmartMesh WirelessHART RF認定スターター・キット

製品詳細

DC9022SmartMesh® WirelessHARTRF認定スターター・キットは、アプリケーションのニーズに対して、高い信頼性、超低消費電力、拡張性、導入しやすさといったSmartMeshのネットワーク性能 を評価するために必要なすべてのツールを提供します。これにより、デバイス 統合化とアプリケーション開発が促進されます。

DC9022スターターキットは、5つのモートまたはノード(DC9018A-C)により、アプリケーション固有のRF 環境で、マルチホップ・メッシュ・ネットワークの迅速な展開を有効化します。ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)により、メッシュネットワークのフォームだけでなく、 データの信頼性や遅延など、主要な性能統計も迅速に表示できます。

DC9018A-C 評価用/開発モート・モジュールは、プローブしやすい信号ピンを特長としています。更に、スターター・キットはマネージャとモート・ソフトウェアのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の 両方へのアクセスを提供して、アプリケーション・ソフトウェアの開発を有効化します。

DC9022スターターキットは、2.4000GHz〜2.4835GHzの国際免許不要の周波数帯で動作し、日本、米国、カナダ、ヨーロッパのRF意図された 放射体認定を含んでいます。スターター・キットとデモ・ボードは評価 の目的に限ります。実際のエンド・アプリケーションでの適切かつ信頼性のある動作を検証する責任は、ユーザー’に付随します。

SmartMesh WirelessHARTスターター・キット–には以下のアイテムが含まれます。

DC9007A
SmartMesh WirelessHART スターター・キット
SmartMesh WirelessHART Starter Kit
DC9022A
SmartMesh WirelessHART RF認定スターター・キット
DC9022A SmartMesh WirelessHART RF Certified Starter Kit

最新のディスカッション

LTP5900-WHMに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品