製品概要
製品概要
DC9022SmartMesh® WirelessHARTRF認定スターター・キットは、アプリケーションのニーズに対して、高い信頼性、超低消費電力、拡張性、導入しやすさといったSmartMeshのネットワーク性能 を評価するために必要なすべてのツールを提供します。これにより、デバイス 統合化とアプリケーション開発が促進されます。
DC9022スターターキットは、5つのモートまたはノード(DC9018A-C)により、アプリケーション固有のRF 環境で、マルチホップ・メッシュ・ネットワークの迅速な展開を有効化します。ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)により、メッシュネットワークのフォームだけでなく、 データの信頼性や遅延など、主要な性能統計も迅速に表示できます。
DC9018A-C 評価用/開発モート・モジュールは、プローブしやすい信号ピンを特長としています。更に、スターター・キットはマネージャとモート・ソフトウェアのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の 両方へのアクセスを提供して、アプリケーション・ソフトウェアの開発を有効化します。
DC9022スターターキットは、2.4000GHz〜2.4835GHzの国際免許不要の周波数帯で動作し、日本、米国、カナダ、ヨーロッパのRF意図された 放射体認定を含んでいます。スターター・キットとデモ・ボードは評価 の目的に限ります。実際のエンド・アプリケーションでの適切かつ信頼性のある動作を検証する責任は、ユーザー’に付随します。
SmartMesh WirelessHARTスターター・キット–には以下のアイテムが含まれます。
- パッケージ・マネージャ(LTP5903CEN-WHRB)1個
- 評価/開発モート(DC9018A-C) 5個
- Eternaインターフェース・カード (DC9006) DC9004アダプタ・カード込み1個
- 追加用CR2032バッテリ
- ケーブル
関連資料
-
Eterna Eval/Dev Board Set Guide2015/10/01PDF3M
-
DC9022 SmartMesh WirelessHART RF Certified Starter Kit Flyer2013/10/01PDF1M
-
SmartMesh WirelessHART Tools Guide2015/12/04PDF8M
-
DC9006A - Design Files2014/11/17ZIP2M
-
DC9018A - Design Files2013/12/09ZIP1M
-
SmartMesh WirelessHART Easy Start Guide2014/06/18PDF918K