LTM4619
新規設計に推奨デュアル26V入力4A DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.95
製品情報
- 完全な独立型電源
- 広い入力電圧範囲:4.5V~26.5V(VIN ≤ 5.5VではEXTVCCを使用可能)
- 180°位相のずれたデュアル出力(各出力の標準出力電流:4A DC、ピーク出力電流:5A)
- 出力電圧範囲が0.8V~5Vのデュアル出力
- 出力電圧トラッキング
- 全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
- 電流モード制御/高速トランジェント応答
- パワーグッド
- 位相同期可能な固定周波数(250kHz~780kHz)
- 周波数同期回路搭載
- 並列接続による電流分担
- 選択可能なBurst Mode®動作
- 出力過電圧保護
- 15mm × 15mm × 2.82mmのLGAパッケージ
LTM4619は、デュアル4Aまたはシングル8Aの完全な降圧DC/DC μModule®(マイクロモジュール)レギュレータです。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM4619は、4.5V~26.5Vの入力電圧範囲で動作し、電圧範囲が0.8V~5Vの2つの出力をサポートしており、各出力電圧は1本の外付け抵抗で設定されます。高効率設計により、出力ごとに4Aの連続電流(5Aのピーク電流)を供給します。
高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対するきわめて高速なトランジェント応答が可能です。2つの出力は位相を180°ずらすことにより、リップル・ノイズを最小限に抑え、入力/出力のコンデンサを減らします。このデバイスは、周波数同期と、出力電圧トラッキングによる電源レールのシーケンシングをサポートしています。軽負荷時の動作では、Burst Mode動作またはパルス・スキップ・モードを選択できます。
フォルト保護機能には、過電圧保護、過電流保護、フォールドバック電流制限による短絡保護があります。
高さの低いパッケージ(2.82mm)なので、プリント回路基板裏面の未使用スペースを利用して、高密度のポイントオブロード・レギュレーションに使用できます。このパワー・モジュールは15mm × 15mm × 2.82mmのLGAパッケージで供給されます。LTM4619は無鉛仕上げでRoHSに準拠しています。
アプリケーション
- 通信機器およびネットワーク機器
- サーバ
- ストレージ・カード
- ATCAカード
- 産業用機器
- ポイントオブロード・レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4619EV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
| LTM4619IV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4619EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4619IV#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4619EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4619IV#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4619
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。