LTM4612
新規設計に推奨EN55022B準拠の、36VIN、15VOUT、5A DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.92
製品情報
- 完全な低EMIスイッチモード電源
- EN55022クラスB準拠
- 広い入力電圧範囲:5V~36V
- 出力電圧範囲:3.3V~15V
- 5A のDC出力電流、7A のピーク出力電流
- 低い入力/出力換算ノイズ
- 出力電圧トラッキングおよびマージニング
- マージニングに追従するパワーグッド
- PLL周波数同期
- セットポイント精度:±1.5%
- 電流フォールドバック保護(起動時にディスエーブル)
- 並列接続/電流分担
- 超高速過渡応答
- 電流モード制御
- プログラム可能なソフトスタート
- 出力過電圧保護
- 動作温度範囲:-55℃~125℃(LTM4612MPV)
- 実装面積が小さく、高さの低い(15mm×15mm×2.8mm)表面実装LGAパッケージ
LTM4612は、EN55022クラスB認証済みの高電圧入出力、5AスイッチモードDC/DC電源で、スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタの他、すべてのサポート部品をパッケージに搭載しています。LTM4612は5V~36Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧は1本の抵抗を使用して3.3V~15Vの範囲で設定できます。入力と出力にバルク・コンデンサを使用するだけで設計を完成することができます。
高いスイッチング周波数と適応型オン時間電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく、入力および負荷の変動に対する高速過渡応答を実現します。
内蔵の入力フィルタ回路とノイズ・キャンセル回路によってノイズ結合を低く抑えるので、電磁干渉(EMI)を実効的に低減します(図4および図8を参照)。さらに、このDC/DC μModule®レギュレータは外部クロックに同期可能なので、望ましくない周波数の高調波を低減することができ、高負荷電流のためのPolyPhase®動作が可能です。
LTM4612は省スペースで熱特性が改善された15mm×15mm×2.8mmのLGAパッケージで供給され、PCボード底面の未使用スペースを利用できるので、高部品密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。LTM4612は鉛(Pb)フリーで、RoHSに準拠しています。
アプリケーション
- テレコムおよびネットワーク機器
- 産業用およびアビオニクス機器
- RFシステム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4612EV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
| LTM4612IV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
| LTM4612MPV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4612EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4612IV#PBF | 製造中 | |
| LTM4612MPV#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4612EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4612IV#PBF | 製造中 | |
| LTM4612MPV#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM4612 Demo Circuit - High Density 5A High Voltage Low Noise Step-Down Regulator (22-36V to 12V @ 5A)
- LTM4612 Demo Circuit - High Density 3A High Voltage Low Noise Step-Down Regulator (5-36V to 12V @ 3A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4612
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。