LTC7860

新規設計に推奨

高効率スイッチング・サージ・ストッパ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高効率の出力電圧クランプにより、高電圧の入力サージを阻止
  • 通常動作時はSWITCH-ONモードの100%デューティ・サイクル
  • トランジェントおよびフォルト時はPROTECTIVE PWMモード
  • VINピンとSGNDの間の電圧範囲:3.5V~60V
  • 外部入力電圧を200V超まで拡張可能
  • 調整可能な出力電圧クランプ
  • 調整可能な出力過電流保護
  • パワー・インダクタにより通常動作時の入力EMIを向上
  • プログラム可能なフォルト・タイマ
  • 調整可能なソフトスタートにより入力突入電流制限に対応
  • フォルト時の再試行デューティ・サイクル:4.5%
  • 調整可能なスイッチング周波数:50kHz~850kHz
  • オプションの逆入力電圧保護
  • 熱特性が改善された12ピンMSOPパッケージで供給
LTC7860
高効率スイッチング・サージ・ストッパ
to 18V During a VIN Surge PROTECTIVE PWM: VOUT Clamped Product Package 1
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
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
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
eval board
DC2239A

LTC7860EMSE Demo Board | Switching Surge Stopper, 3.5V ≤ VIN ≤ 60V; 3.5V ≤ VOUT ≤ 17.5V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 2239A is a High Efficiency Switching Surge Stopper and EMI Filter featuring the LTC7860. The board operates from an input range of 3.5V to 60V, provides a 3.5V to 17.2V output at 0A to 5A and is output current limited. A soft-start feature controls output voltage slew rate at start-up, reducing current surge and voltage overshoot. The demonstration board has options for smaller MOSFET and diode packages on the back of the board for lower output current requirements.

eval board
DC2392A

LTC7860EMSE Demo Board | Switching Surge Stopper, 7V ≤ VIN ≤ 100V; 7V ≤ VOUT ≤ 35V @ 10A

製品詳細

Demonstration circuit 2392A is a high efficiency switching surge stopper featuring the LTC7860. The board operates from an input range of 7V to 100V, and provides a 7V to 34V output at 0A to 10A. Its output is current limited. A soft-start feature controls output voltage slew rate at startup, reducing current surge and voltage overshoot. The demonstration board includes an optional reverse polarity protection MOSFET and has options for an input filter and diode to attenuate spikes. For a lower output voltage limit of less than 12V, there is an optional feedback circuit.

DC2239A
LTC7860EMSE Demo Board | Switching Surge Stopper, 3.5V ≤ VIN ≤ 60V; 3.5V ≤ VOUT ≤ 17.5V @ 5A
DC2239A - Schematic
DC2392A
LTC7860EMSE Demo Board | Switching Surge Stopper, 7V ≤ VIN ≤ 100V; 7V ≤ VOUT ≤ 35V @ 10A
DC2392A Demo Board DC2392A Demo Board DC2392A Demo Board DC2392A Demo Board DC2392A Demo Board DC2392A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品