LTC6803-1
LTC6803-1
新規設計には非推奨12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、LTC6802-1のアップグレード
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.78
Viewing:
製品の詳細
- 最多12個の直列バッテリ・セルを測定
- スタック可能なアーキテクチャ
- 種々のバッテリやスーパーキャパシタに対応可能
- 隣接デバイスにデイジーチェーン接続するシリアル・インタフェース
- 全測定誤差: 0.25%(最大)
- ISO26262準拠システム向けに開発
- 13ms以内でシステム内の全セルを測定
- 受動セル・バランシング:
- セル・バランシングMOSFETを内蔵
- 外付けバランシングMOSFETをドライブ可能
- 内部温度センサとサーミスタ入力
- パケット・エラー・チェック付きの1MHzシリアル・インタフェース
- セルをランダムに接続しても安全性を維持
- 自己テスト機能を搭載
- ノイズ・フィルタを内蔵したデルタシグマ・コンバータ
- オープンワイヤ接続フォールトの検出
- スタンバイ・モードでの消費電流: 12µA
- 優れたEMI耐性
- 44ピンSSOPパッケージ
LTC6803は、12ビットADC、高精度電圧リファレンス、高電圧入力マルチプレクサ、シリアル・インタフェースを内蔵した第2世代のバッテリ・モニタICです。1個のLTC6803で、直列に接続された最多12個のバッテリ・セルまたはスーパーキャパシタを測定できます。 独自のレベルシフト・シリアル・インタフェースにより、オプトカプラやアイソレータなしで複数のLTC6803-1/LTC6803-3を直列に接続できるので、直列接続されたバッテリ・セルで構成される長いストリングの個々のセルをモニタできます。セル入力ごとに対応するMOSFETスイッチを内蔵しており、このスイッチによって過充電されたセルを放電することができます。LTC6803-1は内部でスタックのボトムをV- に接続しています。このデバイスはLTC6802-1とピン互換で、ドロップイン・アップグレードが可能です。LTC6803-3はスタックのボトムをV-から分離しているので、セル1の測定精度を改善します。
LTC6803は消費電流を12µAに低減するスタンバイ・モードを備えています。さらに、絶縁型電源から給電可能なので、バッテリ・スタックの流出電流をゼロにすることができます。
個々に呼び出し可能なシリアル通信を必要とするアプリケーションには、LTC6803-2/LTC6803-4をご検討ください。
SPI Interface | Isolated V– | LTC6802 Pin Compatible | |
LTC6803-1 | Daisy Chain | No | Yes |
LTC6803-2 | Addressable | No | Yes |
LTC6803-3 | Daisy Chain | Yes | No |
LTC6803-4 | Addressable | Yes | No |
アプリケーション
- 電気自動車やハイブリッド電気自動車
- 高電力携帯機器
- バックアップ・バッテリ・システム
- 電動自転車、オートバイ、スクータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6803HG-1#3ZXTRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803HG-1#3ZZPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803HG-1#3ZZTRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803HG-1#PBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803HG-1#TRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803IG-1#3ZZPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803IG-1#3ZZTRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803IG-1#PBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803IG-1#TRPBF | 44-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0242 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for SSOP PKG |
||
LTC6803HG-1#3ZXTRPBF | ||
LTC6803HG-1#3ZZPBF | ||
LTC6803HG-1#3ZZTRPBF | ||
LTC6803HG-1#PBF | ||
LTC6803HG-1#TRPBF | ||
LTC6803IG-1#3ZZPBF | ||
LTC6803IG-1#3ZZTRPBF | ||
LTC6803IG-1#PBF | ||
LTC6803IG-1#TRPBF | ||
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6803HG-1#3ZXTRPBF | ||
LTC6803HG-1#3ZZPBF | ||
LTC6803HG-1#3ZZTRPBF | ||
LTC6803HG-1#PBF | ||
LTC6803HG-1#TRPBF | ||
LTC6803IG-1#3ZZPBF | ||
LTC6803IG-1#3ZZTRPBF | ||
LTC6803IG-1#PBF | ||
LTC6803IG-1#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC6803-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める