LTC6406
LTC6406
最終販売3GHz、低ノイズ、レール・トゥ・レール入力差動アンプ/ドライバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 低ノイズ:1.6nV/√HzRTI
- 低消費電力:3Vで18mA
- 低歪み(HD2/HD3)
- 50MHz、2VP-Pで-80dBc/-69dBc
- 20MHz、2VP-Pで-104dBc/-90dBc
- レール・トゥ・レール差動入力
- 電源電圧範囲:2.7V~3.5V
- 完全差動入出力
- 調整可能な出力同相電圧
- -3dB帯域幅:AV=1で800MHz
- 利得帯域幅積:3GHz
- 低消費電力シャットダウン
- 3mm×3mm×0.75mmの小型16ピンQFNパッケージ
LTC6406は、3V単一電源動作向けに最適化された低ノイズで低歪みの完全差動入出力アンプです。LTC6406の入力同相範囲はレール・トゥ・レールで、出力同相電圧はVOCMピンに電圧を印加することによって個別に調整可能です。このため、LTC6406は、12ビット~16ビットの単一電源差動入力ADCをドライブするための同相範囲の広いレベルシフト信号に最適です。
利得帯域幅積が3GHzなので、50MHzの入力信号で70dBの直線性を達成します。LTC6406はユニティゲインで安定し、閉ループ帯域幅はDC~800MHzです。出力電圧はほぼグランドから2Vまで振幅し、様々なADCコンバータの入力要件に対応できます。LTC6406の消費電流はわずか18mAで、消費電流を300μAまで低減するハードウェア・シャットダウン機能を搭載しています。
LTC6406は3mm×3mmの小型16ピン・リードレスQFNパッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 差動入力ADCドライバ
- シングルエンドから差動への変換
- レベルシフト・グランド基準信号
- レベルシフト・VCC基準信号
- 高直線性ダイレクトコンバージョン・レシーバ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 3
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6406CMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC6406CMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC6406CUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6406CUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6406IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC6406IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC6406IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6406IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC6406CMS8E#PBF | ||
| LTC6406CMS8E#TRPBF | ||
| LTC6406IMS8E#PBF | ||
| LTC6406IMS8E#TRPBF | ||
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC6406CMS8E#PBF | ||
| LTC6406CMS8E#TRPBF | ||
| LTC6406IMS8E#PBF | ||
| LTC6406IMS8E#TRPBF | ||
|
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
| LTC6406CMS8E#PBF | ||
| LTC6406CMS8E#TRPBF | ||
| LTC6406CUD#PBF | ||
| LTC6406CUD#TRPBF | ||
| LTC6406IMS8E#PBF | ||
| LTC6406IMS8E#TRPBF | ||
| LTC6406IUD#PBF | ||
| LTC6406IUD#TRPBF | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6406
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。