LTC4362

新規設計に推奨

1.2A過電圧/過電流保護デバイス

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2.5V~5.5Vで動作
  • 28Vまでの過電圧保護
  • 40mΩのNチャネルMOSFETと31mΩのRSENSEを内蔵
  • アバランシェ定格のMOSFETにより、ほとんどのアプリケーションで入力コンデンサやTVSが不要
  • 過電圧発生時に1µs以内でオフ、ソフトなシャットダウン
  • 2%精度の5.8V過電圧スレッショルド
  • 20%精度の1.5A過電流スレッショルド
  • 1μFの出力容量で入力において最大±25kV(人体モデル)のESD 耐性
  • 制御されたパワーアップdV/dt により、突入電流を制限
  • 逆電圧保護ドライバ
  • 低電流のシャットダウン
  • 過電流発生後のラッチオフ (LTC4362-1) または自動リトライ(LTC4362-2)
  • 2mm × 3mm の8ピンDFNパッケージ
LTC4362
1.2A過電圧/過電流保護デバイス
LTC4362-1-4362-2 Application Circuit LTC4362-1-4362-2 Pin Configuration LTC4362-1-4362-2 Performance Graph
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
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4362-1
  • LTC4362-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1575B

LTC4362CDCB-2 Demo Board | Monolithic Overvoltage and Overcurrent Protector with Auto-Retry

製品詳細

Demonstration circuit 1575B features the LTC4362, a monolithic overvoltage/overcurrent protector that safeguards 2.5V to 5.5V systems from power supply overvoltage. It is designed for portable devices with multiple power supply options including wall adaptors, car battery adaptors and USB ports.

DC1575B
LTC4362CDCB-2 Demo Board | Monolithic Overvoltage and Overcurrent Protector with Auto-Retry
DC1575B Demo Board DC1575B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品