LTC4305
製造中2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer with Capacitance Buffering
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.88
製品情報
- 1:2 2-Wire Multiplexer/Switch
- Connect SDA and SCL Lines with 2-Wire Bus
Commands - Supply Independent Bidirectional Buffer for SDA
and SCL Lines Increases Fan-Out - Programmable Disconnect from Stuck Bus
- Compatible with I2C and SMBus Standards
- Rise Time Accelerator Circuitry
- SMBus Compatible ALERT Response Protocol
- Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board
Insertion and Removal from Backplane - ±10kV Human Body Model ESD Ruggedness
- 16-Lead (4mm × 5mm) DFN and SSOP Packages
The LTC4305 is a 2-channel, 2-wire bus multiplexer with bus buffers to provide capacitive isolation between the upstream bus and downstream buses. Through software control, the LTC4305 connects the upstream 2-wire bus to any desired combination of downstream channels. Each channel can be pulled up to a supply voltage ranging from 2.2V to 5.5V, independent of the LTC4305 supply voltage. The downstream channels are also provided with an ALERT1-ALERT2 inputs for fault reporting.
Programmable timeout circuitry disconnects the downstream buses if the bus is stuck low. When activated, rise time accelerators source currents into the 2-wire bus pins to reduce rise time. Driving the ENABLE pin low restores all features to their default states. Three address pins provide 27 distinct addresses.
The LTC4305 is available in 16-lead (4mm × 5mm) DFN and SSOP packages.
Applications
- Nested Addressing
- 5V/3.3V Level Translator
- Capacitance Buffer/Bus Extender
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 2
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4305CDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC4305CDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC4305CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4305CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4305IDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC4305IDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC4305IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4305IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC4305CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4305CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4305IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4305IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC4305CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4305CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4305IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4305IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC4305CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4305CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4305IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4305IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 2
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く