LTC4252-1
新規設計に推奨負電圧ホットスワップ・コントローラ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.07
製品情報
- 通電状態の–48Vバックプレーンでの基板の安全な挿入/引き抜きが可能
- フローティング構成により非常に電圧の高い動作が可能
- 回路ブレーカ・タイマによる電流制限
- 高速応答時間によるピーク・フォルト電流の制限
- プログラム可能なソフトスタート電流制限
- ドレイン電圧によって応答を加速するプログラム可能なタイマ
- 低電圧/ 過電圧しきい値の精度:±1%(LTC4252A)
- 調整可能な低電圧/ 過電圧保護
- LTC4252-1/LTC4252A-1:フォルト後にラッチオフ
- LTC4252-2/LTC4252A-2:フォルト後に自動再試行
- 8ピンおよび10ピンのMSOPパッケージで供給
LTC4252は、通電状態のバックプレーンに対して基板の安全な挿入および引き抜きを可能にする負電圧Hot Swap™コントローラです。出力電流は3段階の電流制限(時限式の回路ブレーカ、アクティブ電流制限、ワーストケースの破局的なフォルト条件においてピーク電流を制限する高速フィードフォワード経路)によって制御されます。
プログラム可能な低電圧および過電圧検出器により、入力電源が所望の動作範囲を超えると必ず負荷が切り離されます。LTC4252の電源入力は分流制御されているので、電源電圧が非常に高い場合でも安全な動作が可能です。マルチ機能タイマは初期の起動を遅延させ、回路ブレーカの応答時間を制御します。MOSFETの過剰なドレイン電圧を検出することによって回路ブレーカの応答時間が短縮され、MOSFETが安全動作領域(SOA)内に維持されます。調整可能なソフトスタート回路により、起動時のMOSFET突入電流を制御します。
LTC4252-1/LTC4252A-1は、回路ブレーカのフォルトがタイムアウトになった後にラッチオフします。LTC4252-2/LTC4252A-2は、フォルト後に自動再試行を行います。LTC4252A-1/LTC4252A-2は、±1%という厳しい低電圧/過電圧しきい値精度を特長としています。LTC4252は8ピンまたは10ピンのMSOPパッケージで供給されますが、LTC4252Aは10ピンのMSOPパッケージで供給されます。
| UV/OV % | Latch Off/Retry | Package | |
| LTC4252-1 | 4.6% | Latch off | MS-8, MS-10 |
| LTC4252-2 | 4.8% | Retry | MS-8, MS-10 |
| LTC4252A-1 | 1% | Latch off | MS-10 |
| LTC4252A-2 | 1% | Retry | MS-10 |
| LTC4252B-1 | 4.6% | Latch off | MS-8, MS-10 |
| LTC4252B-2 | 4.6% | Retry | MS-8, MS-10 |
| LTC4252C-1 | 1% | Latch off | MS-10 |
| LTC4252C-2 | 1% | Retry | MS-10 |
アプリケーション
- 基板の活線挿入
- 電子式回路ブレーカ
- -48V分散給電システム
- 負電源制御
- 電話局の交換機
- 高可用性サーバ
- ATCA
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4252-1CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252-1CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252-1CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4252-1CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4252-1IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252-1IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252-1IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4252-1IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4252-2CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252-2CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252-2CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4252-2CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4252-2IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252-2IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252-2IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4252-2IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4252A-1CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252A-1CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252A-1IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252A-1IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252A-2CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252A-2CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252A-2IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4252A-2IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4252-1CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4252-1CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252-1IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4252-1IMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252-2CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4252-2CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252-2IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4252-2IMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252A-1CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4252A-1CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252A-1IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4252A-1IMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252A-2CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4252A-2CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252A-2IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4252A-2IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC4252-1CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4252-1CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252-1IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4252-1IMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252A-1CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4252A-1CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252A-1IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4252A-1IMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252A-2CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4252A-2CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252A-2IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4252A-2IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4252-1CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4252-1CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252-1IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4252-1IMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252-2CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4252-2CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4252-2IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4252-2IMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4252C-1
- LTC4252C-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC4252-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める