LTC4090
LTC4090
製造中2A高電圧Bat-Track降圧レギュレータ付きUSBパワーマネージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.92
Viewing:
製品情報
- 電源間のシームレスな移行:リチウムイオン・バッテリ、USB、6V~38Vの電源(最大60V)
- Bat-Track™適応出力制御機能付き、2A出力の高電圧降圧レギュレータ(LTC4090)
- 215mΩの内部理想ダイオードとオプションの外付け理想ダイオード・コントローラにより、外部電源/USBが接続されていない場合に低損失パワーパスを実現
- 負荷に応じたUSB入力からの充電により電流コンプライアンスを保証
- フル機能リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 熱制限時の最大充電電流:1.5A
- NTCサーミスタ入力により、温度規定充電が可能
- 小型(3mm×6mm×0.75mm)22ピンDFNパッケージ
LTC4090/LTC4090-5は、USBパワーマネージャおよび高電圧リチウムイオン/ポリマー・バッテリチャージャです。このデバイスは、USB周辺機器の動作とバッテリの充電に使用される総電流を管理します。負荷電流と充電電流の合計が設定された入力電流制限を超えないように、バッテリ充電電流を自動的に低減します。LTC4090/LTC4090-5は、12VのAC/DCアダプタ、FireWire、車載電源などの高電圧電源にも対応します。
LTC4090は、高入力電圧から高効率で充電するためにバッテリ電圧をトラッキングするBat-Track適応出力を備えています。LTC4090-5は、高入力電圧から5Vの固定出力を供給し、1セル・リチウムイオン・バッテリを充電します。充電電流を設定可能で、充電終了状態出力(CHRG)によってフル充電を知らせます。また、設定可能な総充電時間、充電中にバッテリ温度をモニタするのに使用するNTCサーミスタ入力、バッテリの自動再充電も特長としています。
| Float Voltage (V) | NTC Hot Threshold | Bat-Track Adaptive HV Output | |
| LTC4090 | 4.2V | 29% VVNTC | Yes |
| LTC4090-3 | 3.95V | 32.6% VVNTC | Yes |
| LTC4090-5 | 4.2V | 29% VVNTC | No |
アプリケーション
- HDDベースのメディア・プレーヤ
- パーソナル・ナビゲーション機器
- その他のUSBベースのハンドヘルド機器
- 車載用アクセサリ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4090EDJC#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4090EDJC#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4090EDJC-5#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4090EDJC-5#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC4090EDJC#PBF | 製造中 | |
| LTC4090EDJC#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4090EDJC-5#PBF | 製造中 | |
| LTC4090EDJC-5#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4090
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。