LTC4070

製造中

リチウムイオン/ポリマー・バッテリ向けのシャント・バッテリ・チャージャ・システム

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低動作電流: 450nA
  • フロート電圧精度:温度とシャント電流の全範囲で1%
  • 内部シャント電流:最大50mA (外付けPFET 使用時は500mA )
  • ピンで選択可能なフロート電圧: 4.0V、4.1V、4.2V
  • パルスを使った超低消費電力のNTCサンプリングによるフロート電圧調整により、リチウムイオン/ポリマー・バッテリを保護
  • 間欠、連続、および低電力の充電源に最適
  • ローバッテリとハイバッテリの状態出力
  • シンプルな低電圧時負荷切断アプリケーション
  • 熱特性が改善された高さの低い (0.75mm) 8ピン(2mm × 3mm) DFN およびMSOPパッケージ

LTC4070は、非常に低電流で間欠的または連続的な充電源からリチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリを容易に充電できます。動作電流が450nA~50mAなので、以前は利用不可能であった電力源からの充電が可能です。外付けパス・デバイスを追加することにより、シャント電流を500mAまで増やすことができます。スタックセルの高電圧バッテリ・パックは、本質的にシャント充電によってバランスが取られています。LTC4070は動作電流が少ないので、充電源が間欠的または非常に低電力な可能性がある環境発電(エナジーハーベスト)アプリケーションの薄膜バッテリを充電するのに適しています。LTC4070は独自のアーキテクチャにより、1本の外付け抵抗しか必要とせず、極めてシンプルなバッテリ・チャージャ・ソリューションを実現できます。

フロート電圧はピンで選択可能で、動作温度とシャント電流の全範囲にわたって1%の精度を維持します。熱に対するバッテリ調整のための内部回路は、NTC サーミスタの温度が40℃を超えるとバッテリ・フロート電圧を自動的に下げることにより、バッテリの動作寿命を延ばし、信頼性を向上させます。また、LTC4070はローバッテリとハイバッテリの状態出力も備えています。バッテリ・パック保護が必要なアプリケーションについては、LTC4071をご覧ください。

このデバイスは熱特性が改善された高さの低い(0.75mm) 小型の (2mm × 3mm) 8ピンDFN および8ピンMSOP パッケージで供給されます。


アプリケーション

  • 低電力リチウムイオン/ポリマー・バッテリのバックアップ
  • バックアップ付きソーラー駆動システム
  • メモリ・バックアップ
  • 組み込み車載機器
  • 薄膜バッテリ
  • エネルギー捕集/環境発電(エナジーハーベスト)

LTC4070
リチウムイオン/ポリマー・バッテリ向けのシャント・バッテリ・チャージャ・システム
Simple Shunt Charger with Load Disconnect and NTC Conditioning NTC Overtemperature Battery Float Voltage Qualifying Product Package 1 Product Package 2
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3108 新規設計に推奨 超低電圧昇圧コンバータおよびパワーマネージャ
監視回路 & リセットIC 1
LTC2935 製造中 パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4070
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1584A

LTC4070EDDB Demo Board | Simple Low-IQ Battery Charger/Protector with NTC Thermistor Input

製品詳細

DC1584A: Demo Board for the LTC4070 Li-Ion/Polymer Shunt Battery Charger System.

DC1584A
LTC4070EDDB Demo Board | Simple Low-IQ Battery Charger/Protector with NTC Thermistor Input
DC1584A - Schematic

最新のディスカッション

LTC4070に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品