LTC4067

製造中

過電圧保護付きUSBパワーマネージャおよびリチウムイオン/ポリマー・チャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • プログラム可能な入力電流制限:
    • CLPROGピンの1本の抵抗によって入力電流を設定およびモニタ可能
  • バッテリ・チャージャ/理想ダイオード/コントローラ:
    • 13V過電圧保護
    • フロート電圧4.2Vの多機能バッテリ・チャージャ
    • プログラム可能な充電電流:最大1.25A
    • サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
    • 電圧モード充電開始からの2時間終了タイマを内蔵
    • 内部理想ダイオードとオプションの外付けMOSFETのドライブ出力を使用したバッテリ電源への負荷の自動切換え
    • NTCサーミスタ入力
    • 不良バッテリ・タイムアウト検出
    • 4mm×3mm 12ピンDFNパッケージ
LTC4067
過電圧保護付きUSBパワーマネージャおよびリチウムイオン/ポリマー・チャージャ
OVP Response to Ramp Input at OVI Product Package 1
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
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2884 製造中 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
LTC2942 製造中止 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC943A

LTC4067EDE Demo Board | USB Power Manager with 13V OVP and 1.25A Li-Ion Charger

製品詳細

Demonstration circuit 943 is a complete power controller for a USB power device. It features the LTC6047 and provides a full-featured 1.25A linear lithium-ion CC/CV battery charger with timer termination and 4.2V charge voltage, a USB power manager, and a PowerPath manager for the battery. The USB input voltage range is 4.35V to 5.5V and the wall adapter input is 4.35V to 6V. It also features a programmable 1.5A input current limit that can be set at 500mA or 100mA for USB applications.


The wall adapter input has overvoltage protection up to 13V. An external MOSFET disconnects the wall adapter when the voltage exceeds 6V.



DC943A
LTC4067EDE Demo Board | USB Power Manager with 13V OVP and 1.25A Li-Ion Charger
DC943A - Schematic

最新のディスカッション

LTC4067に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品