LTC4011
LTC4011
製造中高効率、スタンドアロン・ニッケル・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.38
Viewing:
製品情報
- 1~16セル用の完全なNiMH/NiCdチャージャ
- マイクロコントローラやファームウェアが不要
- 550kHz同期式PWM電流源コントローラ
- セラミック・コンデンサで可聴ノイズなし
- PowerPath™制御をサポート
- プログラム可能な充電電流:5%の精度
- 広い入力電圧範囲:4.5V~34V
- 自動トリクル予備充電
- -ΔV高速充電終了
- オプションのΔT/Δt高速充電終了
- 自動NiMHトップオフ充電
- プログラム可能なタイマ
- 自動再充電
- 複数の状態出力
- マイクロパワー・シャットダウン
- 熱特性が改善された20ピンTSSOPパッケージ
LTC4011は、完全な、費用効果の高い、ニッケル・バッテリの高速充電ソリューションを、外付け部品をほとんど使用せずに、小型パッケージで提供します。550kHzのPWM電流源コントローラと、充電の開始、モニタおよび終了に必要なすべての制御回路が備わっています。
このデバイスはDCアダプタの存在とバッテリの挿入/取り外しを自動的に検知します。深く放電したバッテリはトリクル電流を使って予備充電します。LTC4011は-ΔVとΔT/Δtの両方の高速充電終了方式を同時に使うことができ、バッテリの様々なフォールトを検出することができます。必要なら、高速充電が完了した後、NiMHバッテリには自動的にトップオフ充電をおこないます。また、充電サイクル完了後バッテリが自己放電すると、デバイスは充電を再度開始します。
LTC4011のすべての充電動作は、実際の充電時間と最大平均セル電圧によって条件確認されます。充電は温度の下限と上限によっても禁止することができます。NiMHまたはNiCdの高速充電終了パラメータはピンで選択可能です。
内蔵されたPowerPath制御サポート機能により、負荷トランジェントが充電終了に悪影響を与えることを許すことなく、システムは常時給電された状態に保たれます。
アプリケーション
- 組込型またはスタンドアロンのバッテリ・チャージャ
- 携帯機器や民生機器
- バッテリ駆動の診断装置や制御装置
- バックアップ用バッテリ管理
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4011CFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC4011CFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC4011CFE#PBF | 製造中 | |
| LTC4011CFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC4011CFE#PBF | 製造中 | |
| LTC4011CFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。