LTC3864

製造中

デューティ・サイクル100%が可能な60V低IQ降圧DC/DCコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い動作入力電圧範囲:3.5V~60V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~VIN
  • 低い動作時IQ = 40µA
  • 超低損失動作:100%デューティ・サイクル
  • 強力な高電圧MOSFETゲート・ドライバ
  • 固定周波数電流モード・アーキテクチャ
  • 隣接ピンの開放/短絡をFMEAで検査済み
  • 軽負荷時に高効率のBurst Mode®動作またはパルス・スキップ・モードを選択可能
  • プログラム可能な固定周波数:50kHz~850kHz
  • 位相同期可能な周波数:75kHz~750kHz
  • 高精度の電流制限
  • プログラム可能なソフトスタートまたは電圧トラッキング
  • 内部ソフトスタート回路により滑らかな起動を保証
  • パワーグッド出力による電圧モニタ
  • 低いシャットダウン時消費電流IQ = 7µA
  • 熱特性が改善された小型の12ピンMSOPパッケージおよびDFNパッケージで供給可能
LTC3864
デューティ・サイクル100%が可能な60V低IQ降圧DC/DCコントローラ
5.2V to 60V Input, 5V/2A Output, 350kHz Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1722A

LTC3864EMSE Demo Board | 5.5V ≤ VIN ≤ 55V; VOUT = 5V @ 2A

製品詳細

DC1722A: Demo Board for the LTC3864 60V Low IQ Step-Down DC/DC Controller with 100% Duty Cycle Capability.

eval board
DC2434A

LTC3864 Demo Board | Buck Controller, 12V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 12V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 2434A is a high voltage, current mode DC/DC step-down converter featuring the LTC3864.


The board operates from an input range of 6V to 60V and provides a 12V, 5A output when the input exceeds 12V. The PMOSFET architecture allows it to operate seamlessly up to 100% duty cycle and function as a saturated switch below the regulation threshold, down to 6VIN. It operates at 200kHz and may be synchronized to an external clock. A soft-start feature controls output voltage slew rate at start-up, reducing current surge and voltage overshoot. Burst Mode® operation that improves efficiency at light loads can be enabled with a jumper. A power good output signal is provided.


 


DC1722A
LTC3864EMSE Demo Board | 5.5V ≤ VIN ≤ 55V; VOUT = 5V @ 2A
DC1722A Demo Board DC1722A - Schematic
DC2434A
LTC3864 Demo Board | Buck Controller, 12V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 12V @ 5A
DC2434A Evaluation Board DC2434A Evaluation Board - Top View DC2434A Evaluation Board - Bottom View DC2434A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品