LTC3851

製造中

同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 広いVIN範囲:4V~38V動作
  • RSENSEまたはDCR電流センス
  • ±1%の出力電圧精度
  • フェーズロック可能な固定周波数:250kHz~750kHz
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
  • 低損失動作:99%デューティサイクル
  • 出力電圧ソフトスタートまたはトラッキングを調整可能
  • 出力電流フォールドバック制限
  • 出力過電圧保護
  • 5Vレギュレータを内蔵
  • OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
  • 軽負荷時に連続動作、パルススキップ動作またはBurstMode®動作を選択可能
  • シャットダウン時の低消費電流:20μA
  • VOUT範囲:0.8V~5.5V
  • 熱特性が改善された16ピンMSOP、16ピン細型SSOPまたは3mm×3mm QFNパッケージ
LTC3851
同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラ
High Efficiency Synchronous Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3851
  • LTC3851-1
  • LTC3851A
  • LTC3851A-1

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3851A
  • LTC3851A-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC1171A-B
LTC3851EGN (DCR) Demo Board | 4.5V < VIN < 14V, VOUT: 1.5V/15A
DC1171A-A - Schematic
DC1171A-A
LTC3851EGN (RSENSE) Demo Board | 4.5V < VIN < 14V, VOUT: 1.5V/15A
DC1171A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品