LTC3808
製造中No RSENSE™, Low EMI, Synchronous DC/DC Controller with Output Tracking
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.98
製品情報
- プログラム可能な出力電圧トラッキング
- センス抵抗はオプション
- スペクトル拡散変調により、低ノイズを実現
- 固定周波数電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 広いVIN範囲:2.75V~9.8V
- 広いVOUT範囲:0.6V~VIN
- ±1.5%精度の0.6Vリファレンス
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- 真のPLLにより、周波数のロックや調整が可能(周波数範囲:250kHz~750kHz)
- バーストモード動作、パルス・スキップ動作または強制連続動作を選択可能
- 補助巻線レギュレーション
- ソフトスタート回路を内蔵
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 出力過電圧保護
- マイクロパワー・シャットダウン:IQ = 9μA
- 熱特性が改善された小型のリードレス(4mm×3mm)DFNパッケージと16ピンSSOPパッケージ
The LTC3808 is a synchronous step-down switching regulator controller that drives external complementary power MOSFETs using few external components. The constant frequency current mode architecture with MOSFET VDS sensing eliminates the need for a current sense resistor and improves efficiency.
Burst Mode operation provides high efficiency operation at light loads. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending operating time in battery-powered systems.
The switching frequency can be programmed up to 750kHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. For noise sensitive applications, the LTC3808 can be externally synchronized from 250kHz to 750kHz. Burst Mode is inhibited during synchronization or when the SYNC/MODE pin is pulled low to reduce noise and RF interference. To further reduce EMI, the LTC3808 incorporates a novel spread spectrum frequency modulation technique.
The LTC3808 is available in the tiny footprint thermally enhanced DFN package or 16-lead SSOP package.
Protected by U.S. Patents including 5481178, 5929620, 6580258, 6304066, 5847554, 6611131, 6498466. Other Patents pending.
| Features | Package | |
| LTC3809 | PLL, Selectable Spread Spectrum, Power Good | 3x3 DFN-10, MS-10E |
| LTC3809-1 | Tracking | 3x3 DFN-10, MS-10E |
| LTC3808 | PLL, Selectable Spread Spectrum, Tracking Power Good | 4x3 DFN-14, SSOP-16 |
アプリケーション
- 1セルまたは2セル・リチウムイオン・バッテリ駆動デバイス
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ、PDA
- 携帯機器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3808EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3808EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3808EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3808EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3808EDE#PBF | 製造中 | |
| LTC3808EDE#TRPBF | 製造中 | |
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3808EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3808EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC3808EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3808EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC3808EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3808EGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3808
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3808に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める