LTC3736-1
製造中スペクトル拡散付き、デュアル2フェーズ、No RSENSE™、同期整流式コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.83
製品の詳細
- スペクトル拡散動作
- トラッキング機能
- 電流センス抵抗が不要
- 位相非同調コントローラにより、必要な入力容量を低減
- 広いVIN範囲:2.75V~9.8V
- 電流モード動作
- ±1.5%精度の0.6V電圧リファレンス
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- 軽負荷時のパルス・スキップ動作
- ソフトスタート回路を内蔵
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 出力過電圧保護
- マイクロパワー・シャットダウン:IQ = 9μA
- 高さの低い小型の(4mm × 4mm)QFNパッケージと細型SSOPパッケージ
LTC3736-1は、外付け部品をほとんど使用せずに外付けのコンプリメンタリ・パワーMOSFETをドライブする、トラッキング付き2フェーズ・デュアル同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。MOSFET VDS検知を備えた固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、センス抵抗が不要で、効率が向上します。2つのコントローラを位相をずらして動作させることによって、入力コンデンサのESRに起因する電力損失とノイズを最小限に抑えます。
独自のスペクトル拡散アーキテクチャによってスイッチング周波数を450kHz~580kHzの範囲でランダムに変更し、入力電源と出力電源の両方において放射および伝導ノイズのピーク値を大幅に低減するので、EMI(electromagnetic interference)規格に容易に準拠できます。
パルス・スキップ動作により、軽負荷時に高効率を達成します。100%デューティ・サイクルにより、低損失動作が可能で、バッテリ駆動システムの動作時間を延ばすことができます。高いスイッチング周波数により、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。
LTC3736-1は、熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)24ピン(4mm × 4mm)QFNパッケージまたは24ピン細型SSOPパッケージで供給されます。
Max Current Sense Voltage | Burst Mode | Soft Start | Spread Spectrum | |
LTC3736 | 204mV | Yes | No | No |
LTC3736-1 | 204mV | No | No | Yes |
LTC3736-2 | 345mV | No | Yes | No |
アプリケーション
- 1セルまたは2セル・リチウムイオン・バッテリ駆動デバイス
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ、PDA
- 携帯機器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3736EGN-1#PBF | QSOP 150 MIL | ||
LTC3736EGN-1#TRPBF | QSOP 150 MIL | ||
LTC3736EUF-1#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC3736EUF-1#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3736EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3736EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3736EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3736EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3736EUF-1#PBF | 製造中 | |
LTC3736EUF-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3736-1 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3736-1 Demo Circuit - Dual 2-Phase No Rsense Synchronous Controller with Spread Spectrum (3.3V to 2.5V @ 3A & 1.8V @ 3A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3736
- LTC3736-1
- LTC3736-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3736-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める