LTC3731

製造中

3フェーズ、600kHz、同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • MOSFETドライバ内蔵の3フェーズ電流モード・コントローラ
  • ±5%精度の出力電流マッチングにより、熱性能ならびにインダクタとMOSFETのサイズを最適化
  • 差動アンプがVOUTを高精度検出
  • 全温度範囲で±1%のVREF精度を実現
  • VOUT範囲:0.6V~5.5V(差動アンプなし)
  • VOUT範囲:0.6V~(VCC-1.2V)(差動アンプ付き)
  • フェーズあたり250kHz~600kHzのPLL固定周波数
  • PWM、Stage Shedding ™、またはBurst Mode®動作
  • OPTI-LOOP®補償によりCOUTを最小化
  • 調整可能なソフトスタート電流ランプ
  • 無効化オプション付きの短絡シャットダウン・タイマ
  • 過電圧ソフトラッチ
  • 調整可能な低電圧ロックアウト・スレッショルド
  • 最大12フェーズ動作まで選択可能な出力フェーズ
  • 5mm×5mm QFNおよび36ピン細型(0.209")SSOPパッケージ

LTC3731
3フェーズ、600kHz、同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラ
Figure 1. High Current Triple Phase Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3731
  • LTC3731H
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC721A-A

LTC3738CUHF/LTC3731CUH Demo Board | 6-Phase, 8V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = VRM9.X / 10.X @ 120A

製品詳細

Demonstration circuits 721A-A and 721A-B are high current step-down converters for Intel VRM/VRD10 and VRM9 processor power applications. The 6-phase DC721A-A features two current-mode PolyPhaseTM controllers, the LTC3738CUHF (3-Phase Buck Controller for Intel VRM9/VRM10 with Active Voltage Positioning and the the LTC3731CUH (3-Phase, 600kHz, Synchronous Buck Switching Regulator Controller) and provides up to 120A output current. The input voltage is from 8V to 14V and the output voltage is controlled by the VID setting.

eval board
DC438A

LTC3731CG | 3-Phase, VIN = 9V to 14V, VOUT = 2.5V/1.8V @ 60A

製品詳細

Demonstration circuit 438 is a triple phase, single output synchronous buck converter featuring the LTC3731CG. This circuit can be used for desktop computers and servers, notebook computers and other high output current DC/DC converters. The output voltage can be configured for either 2.5V or 1.8V and the maximum load current is 60A. The input voltage range of DC438 is 9V to 14V.

eval board
DC561A-B

LTC3731CUH (x2) | 6-Phase, 10V - 14VIN, 1.5VOUT @ 90A

製品詳細

Demonstration circuit 561 is a high current stepdown PolyPhaseTM converter featuring the LTC3731 three-phase synchronous buck controller. The input voltage is from 10V to 14V and output is 1.5V. DC561A-A can provide up to 180A output current with a 12-phase buck circuit, while DC561A-B is a 6-phase buck converter with up to 90A output current. An optional VID controller circuit is available on both DC561A-A and DC561A-B demo circuits for output voltage programming.


 


eval board
DC561A-A

LTC3731CUH (x4) | 12-Phase, 10V - 14VIN, 1.5VOUT @ 180A

製品詳細

Demonstration circuit 561 is a high current stepdown PolyPhaseTM converter featuring the LTC3731 three-phase synchronous buck controller. The input voltage is from 10V to 14V and output is 1.5V. DC561A-A can provide up to 180A output current with a 12-phase buck circuit, while DC561A-B is a 6-phase buck converter with up to 90A output current. An optional VID controller circuit is available on both DC561A-A and DC561A-B demo circuits for output voltage programming.


 


eval board
DC558A

LTC3731CUH Demo Board | 3-Phase, VIN = 5V to 14V, VOUT = 1.5V/60A

製品詳細

Demonstration circuit 558 is a high current step-down PolyPhaseTM converter featuring the LTC3731 three phase synchronous buck controller. The demo circuit input voltage is from 5V to 14V and output is 1.5V/60A.



DC721A-A
LTC3738CUHF/LTC3731CUH Demo Board | 6-Phase, 8V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = VRM9.X / 10.X @ 120A
DC721A-A - Schematic
DC438A
LTC3731CG | 3-Phase, VIN = 9V to 14V, VOUT = 2.5V/1.8V @ 60A
DC438A - Schematic
DC561A-B
LTC3731CUH (x2) | 6-Phase, 10V - 14VIN, 1.5VOUT @ 90A
DC561A-B - Schematic
DC561A-A
LTC3731CUH (x4) | 12-Phase, 10V - 14VIN, 1.5VOUT @ 180A
DC561A-A - Schematic
DC558A
LTC3731CUH Demo Board | 3-Phase, VIN = 5V to 14V, VOUT = 1.5V/60A
DC558A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品