LTC3704

製造中

広入力範囲のNo RSENSETM 正-負DC/DCコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高効率動作(センス抵抗不要)
  • 広い入力電圧範囲:2.5V~36V
  • 電流モード制御により、優れた過渡応答を実現
  • 高い最大デューティ・サイクル(標準92%)
  • ±1%精度の電圧リファレンスを内蔵
  • ヒステリシス100mV の±2%精度RUNピン・スレッショルド
  • マイクロパワーのシャットダウン:IQ = 10μA
  • 1本の外付け抵抗でプログラム可能なスイッチング周波数:50kHz~1MHz
  • 最大1.3×fOSCの外部クロックに同期可能
  • パルス・スキップ動作とバーストモード動作のいずれかをユーザが選択可能
  • 5.2V低損失電圧レギュレータを内蔵
  • 高出力電圧アプリケーション向けにセンス抵抗を使用した動作が可能(VDS>36V)
  • 小型10ピンMSOPパッケージ
LTC3704
広入力範囲のNo RSENSETM 正-負DC/DCコントローラ
High Efficiency Positive to Negative Supply Conversion Efficiency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1
LTC4355 新規設計に推奨 入力電源とヒューズ・モニタを備えた正の高電圧の理想ダイオードOR
発振器 1
LTC6902 製造中 スペクトラム拡散周波数変調機能を搭載したマルチフェーズ発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3704
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC518A

LTC3704EMS Demo Board | 4.5V to 15VIN, –70VOUT1 @ 200mA, –24VOUT2 @ 200mA

製品詳細

Demonstration circuit 518 is a SLIC (Subscriber Line Interface Circuit) positive input to negative output converter featuring the LTC3704 switching controller. DC518 converts 4.5V to 15V input to –24V at 200mA and –70V at 200mA at its output. The demo board uses a transformer with the three primary side widings in parallel to generate three –24V outputs. By stacking the voltages on top of each other, –70V ±10% is obtained. The demo board operates at 200kHz with high efficiency of up to 92%.

eval board
DC524A

LTC3704EMS Demo Board | Positive to Negative Converter, 5V to 15VIN, –5.2VOUT @ 2.5A

製品詳細

Demonstration circuit 524 is a positive input to negative output converter featuring the LTC3704 switching controller. The DC524 converts a 5V to 15V input to a –5.2V output and provides up to 2.5A of output current from 5V input. The converter operates at 300kHz with a high efficiency of 89%. The DC524 is set to operate in No RSENSE mode with input voltages up to 15V. However, DC524 can be modified for higher input voltages with an optional current sense resistor. The circuit features optional soft-start circuitry that can be enabled or disabled with a single jumper. Also, DC524 has a jumper to program either continuous or Burst Mode operation. The DC524 can be synchronized to an external clock of up to 400kHz.

DC518A
LTC3704EMS Demo Board | 4.5V to 15VIN, –70VOUT1 @ 200mA, –24VOUT2 @ 200mA
DC518A - Schematic
DC524A
LTC3704EMS Demo Board | Positive to Negative Converter, 5V to 15VIN, –5.2VOUT @ 2.5A
DC524A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品