LTC3631
製造中高効率、高電圧100mA 同期整流式降圧コンバータ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.07
製品情報
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~45Vで動作
- 過電圧ロックアウトにより、60Vまでの過渡電圧からデバイスを保護
- ハイサイドおよびローサイド・パワースイッチ内蔵
- 補償が不要
- 出力電流: 100mA
- 低損失動作: 100% デューティサイクル
- 低消費電流: 12μA
- ±1%精度の0.8V帰還電圧リファレンス
- 調整可能なピーク電流制限
- 内部または外部ソフトスタート
- 調整可能なヒステリシスを備えた高精度RUNピン・スレッショルド
- 3.3V、5Vおよび可変出力バージョン
- 固定出力バージョンでは、必要な外付け部品は3個のみ
- 高さの低い(0.75mm) 3mm × 3mm DFN パッケージと熱特性が改善されたMS8E パッケージ
LTC3631は、ハイサイド・パワースイッチと同期パワースイッチを内蔵した高効率降圧DC/DCコンバータで、出力電圧レギュレーションを維持しながら無負荷時の標準DC消費電流をわずか12μAに抑えます。
LTC3631は最大100mAの負荷電流を供給でき、ピーク電流制限をプログラム可能なので、低電流アプリケーションにおいて効率を容易に最適化できます。このプログラム可能なピーク電流制限の他に、Burst Mode®動作、内蔵パワースイッチ、低消費電流により、広範囲の負荷電流に対して高い効率を達成します。
4.5V~45Vの広い入力範囲で動作し、60Vのサージからデバイスを保護できる過電圧モニタを内蔵するLTC3631は、様々な電源の安定化に適した堅牢なコンバータです。さらに、高精度のRUNスレッショルドとソフトスタート機能を搭載しているので、いかなる環境でもパワーシステムの起動を良好に制御できます。
LTC3631は熱特性が改善された3mm × 3mm DFNパッケージとMS8Eパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 4mA~20mA電流ループ
- 産業用制御電源
- 配電システム
- 携帯型計測器
- バッテリ駆動機器
- 車載電源システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3631EDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3631EDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631EDD-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3631EDD-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631IDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3631IDD#TRPBF | 製造中 | |
|
7 28, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3631EDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3631EDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631EDD-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3631EDD-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC3631EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631EMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3631EMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631IDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3631IDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631IDD-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3631IDD-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631IMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC3631IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631IMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3631IMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3631EDD-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3631EDD-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631IDD-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3631IDD-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631IDD-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3631IDD-5#TRPBF | 製造中 | |
|
11 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3631EDD-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3631EDD-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631EMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3631EMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631IDD-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3631IDD-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631IMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3631IMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3631EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC3631EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631EMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3631EMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631EMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3631EMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631IMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC3631IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631IMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3631IMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3631IMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3631IMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3631
- LTC3631-3.3
- LTC3631-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。