LTC3624
新規設計に推奨静止電流が3.5μAの17V、2A同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 60
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.07
製品情報
- 広い入力電圧範囲:2.7V~17V
- 広い出力電圧範囲:0.6V~VIN
- 最大効率:95%
- 低静止電流:3.5μA、シャットダウン電流がゼロ
- 固定周波数(1MHz/2.25MHz)
- 固定出力電圧オプション
- 超低静止電流の低ドロップアウト動作(デューティ・サイクル100%)
- 定格出力電流:2A
- 出力電圧精度:±1%
- 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
- 外部クロックに同期可能
- パルス・スキップ動作、強制連続動作、Burst Mode®動作
- 内部補償およびソフトスタート
- 過熱保護
- 小型8ピン(3mm × 3mm)DFNパッケージ
LTC3624/LTC3624-2は、高効率の17V、2A同期整流式モノリシック降圧レギュレータです。スイッチング周波数は1MHz(LTC3624)または2.25MHz(LTC3642-2)に固定されており、同期範囲は±40%です。このレギュレータの特長は、超低静止電流と広い出力電圧範囲にわたる高効率です。
この降圧レギュレータは2.7V~17Vの入力電圧範囲で動作し、0.6V~VINの可変出力電圧範囲を実現しつつ、最大2Aの出力電流を供給します。ユーザが選択可能なモード入力を備えているので、リップル・ノイズと軽負荷時の効率のどちらに重点を置くか選択できます。つまり、Burst Mode動作を選ぶと軽負荷時に最高の効率が実現されますが、パルス・スキップ・モードを選ぶと最小の電圧リップルが実現されます。MODEピンを使用してスイッチング周波数を外部クロックに同期することもできます。
| Part Number | 周波数 | 出力電圧 |
| LTC3624 | 1MHz | 調整可能 |
| LTC3624-3.3 | 1MHz | 3.3V |
| LTC3624-5 | 1MHz | 5V |
| LTC3624-2 | 2.25MHz | 調整可能 |
| LTC3624-23.3 | 2.25MHz | 3.3 |
| LTC3624-25 | 2.25MHz | 5V |
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- ポータブル機器
- 緊急無線
- 汎用の降圧電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LTC3624EDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EDD-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EDD-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EDD-23.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EDD-23.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EDD-25#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EDD-25#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EDD-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EDD-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EDD-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EDD-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-23.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-23.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-25#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-25#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-23.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-23.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-25#PBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-25#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IDD-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IDD-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IDD-23.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IDD-23.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IDD-25#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IDD-25#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IDD-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IDD-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IDD-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IDD-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-23.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-23.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-25#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-25#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3624EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-23.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-23.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-25#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-25#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3624EMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-23.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-23.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-25#PBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-25#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3624HMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-23.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-23.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-25#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-25#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LTC3624IMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC3624-2 Demo Circuit - High Efficiency Buck Regulator with Ultralow Quiescent Current (5.6-17V to 5V @ 2A)
- LTC3624 Demo Circuit - High Efficiency Buck Regulator with Ultralow Quiescent Current (5.6-17V to 5V @ 2A)
- LTC3624 Demo Circuit - High Efficiency Buck Regulator with Ultralow Quiescent Current (5.6-17V to 5V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3624
- LTC3624-2
LTpowerCAD 2
- LTC3624 Project - 2A, 17V, 1MHz Buck Regulator (2.7-17V to 2.5V @ 2A)
- LTC3624 Project - µPower Monolithic Synchronous Buck Regulator (2.7-17V to 1.8V @ 2A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3624
- LTC3624-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。