LTC3604

製造中

2.5A、15Vモノリシック同期整流式降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 動作入力電圧範囲: 3.6V~15V
  • 出力電流: 2.5A
  • 効率:最大95%
  • 低デューティサイクル動作: 2.25MHz で5%
  • 調整可能なスイッチング周波数: 800kHz~4MHz
  • 外部周波数に同期
  • 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
  • 低リップル(標準20mVP-P) Burst Mode®動作 (無負荷時IQ = 300μA) または強制連続動作をユーザーが選択可能
  • 0.6Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
  • 短絡保護
  • 出力電圧トラッキングが可能
  • パワーグッド状態出力
  • 熱特性が改善された小型16ピンQFN (3mm × 3mm) およびMSOPパッケージ
LTC3604
2.5A、15Vモノリシック同期整流式降圧レギュレータ
High Efficiency 2.5A Step-Down Regulator Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3604

LTpowerCAD 2


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3604
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1611A

LTC3604EMSE Demo Board | (MSOP) 3.6V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1.2V/1.8V/3.3V @ 2.5A

製品詳細

Demonstration circuit 1611 is a step-down converter, using the LTC3604 monolithic synchronous buck regulator in the exposed pad MSOP-16 package. The DC1611 has a maximum input voltage 15V, and is capable of delivering up to 2.5A of output current at a minimum input voltage of 3.6V. The output voltage of the DC1611 can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3604.

eval board
DC1610A

LTC3604EUD Demo Board | (QFN) 3.6V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1.2V/1.8V/3.3V @ 2.5A

製品詳細

Demonstration circuit 1610 is a step-down converter, using the LTC3604 monolithic synchronous buck regulator in the 3 × 3 QFN-16 package. The DC1610A has a maximum input voltage 15V, and is capable of delivering up to 2.5A of output current at a minimum input voltage of 3.6V. The output voltage of the DC1610A can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3604.

DC1611A
LTC3604EMSE Demo Board | (MSOP) 3.6V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1.2V/1.8V/3.3V @ 2.5A
DC1611A - Schematic
DC1610A
LTC3604EUD Demo Board | (QFN) 3.6V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1.2V/1.8V/3.3V @ 2.5A
DC1610A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3604に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品