LTC3589
新規設計に推奨シーケンス制御とI2Cを備えた 8出力レギュレータ
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.37
製品情報
- I2Cで調整可能な高効率のトリプル降圧DC/DCコンバータ:1.6A、1A/1.2A、1A/1.2A
- 高効率の1.2A昇降圧DC/DCコンバータ
- トリプル250mA LDOレギュレータ
- システム・リセット付きのプッシュボタン・オン/オフ制御
- ピン結線による柔軟なシーケンス制御動作
- I2Cおよび個別のイネーブル制御ピン
- パワーグッド出力とリセット出力
- 動的な電圧値変更とスルーレートの制御
- 選択可能なスイッチング周波数:2.25MHzまたは1.12MHz
- 常時通電の25mA LDOレギュレータ
- スタンバイ電流:8μA
- 40ピン6mm × 6mm × 0.75mm QFNパッケージ
- Freescale i.MX53の参考になる設計とドライバのサポート情報についてはここをクリック
LTC3589はARMプロセッサやARMベースのプロセッサ、先進的な携帯型マイクロプロセッサ・システムに対応する、パワーマネージメント・ソリューションです。このデバイスは、コア、メモリ、SoCに電源レールを供給する3個の降圧DC/DCコンバータの他に、1.8V~5VのI/O用電源を供給する1個の昇降圧レギュレータ、低ノイズのアナログ電源向けに3個の250mA LDOレギュレータを内蔵しています。I2Cシリアル・ポートを使用して、イネーブル、出力電圧レベル、動的電圧値変更、動作モード、状態通知を制御することができます。表1にLTC3589、LTC3589-1、LTC3589-2の違いをまとめてあります。
レギュレータの起動は、望みの順番でレギュレータ出力をイネーブル・ピンに接続するか、あるいはI2C ポートを介してシーケンス制御されます。システムのパワーオン、パワーオフ、リセットの各機能は、プッシュボタン・インタフェース、ピン入力、あるいはI2Cインタフェースによって制御されます。
LTC3589は、適切な電力レベルの8つの独立した電源レールにより、i.MX53/51、PXAおよびOMAPプロセッサをサポートします。この他の特長として、設定された動作出力電圧とスタンバイ出力電圧の間で最大4つの電源レールを同時に切り換えるVSTBピンなどのインタフェース信号を備えています。このデバイスは露出パッド付きの高さの低い40ピン6mm×6mmQFNパッケージで供給されます。
| LTC3589 | LTC3589-1 | LTC3589-2 | |
| Power-On Inhibit Enable Delay | 1 second | 2ms | 2ms |
| Buck 2 & 3 Current Output | 1A | 1.2A | 1.2A |
| PGOOD Fault Timeout | Enabled Default, I2C Disable | Disabled by Default, I2C Enable | Disabled by Default, I2C Enable |
| PWR_ON to WAKE Delay | 50ms | 2ms | 2ms |
| LDO3 Vout | 1.8V | 2.8V | 2.8V |
| LDO4 Vout | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.2V | 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.2V |
| LDO4 Vout | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.2V | 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.2V |
| Default LDO4 Enable | LDO34_EN (Pin) or I2C | I2C Only | I2C Only |
| Wait to Enable Until Output < 300mV | Yes. Change with I2C | Yes. Change with I2C | No. Change with I2C |
| Insert 2.5K Discharge Resistor When Disabled | Yes when Wait to Enable Until Output < 300mV | Yes when Wait to Enable Until Output < 300mV | Always inserted when regulator disabled |
アプリケーション
- ハンドヘルド計測器およびスキャナー
- 携帯型産業用機器
- 車載インフォテインメント
- 医療用機器
- ハイエンド民生機器
- マルチレール・システム
- Freescaleのi.MX53/51、MarvellのPXAなどのアプリケーション・プロセッサ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
| LTC3589EUJ-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3589EUJ-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3589EUJ-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3589EUJ-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3589HUJ#PBF | 製造中 | |
| LTC3589HUJ#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3589HUJ-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3589HUJ-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3589HUJ-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3589HUJ-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3589IUJ#PBF | 製造中 | |
| LTC3589IUJ#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3589IUJ-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3589IUJ-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
LTC3589 Driver Software
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3589
Linduino 3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。