LTC3588-1
新規設計に推奨ナノパワー環境発電(エナジーハーベスト)電源
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.92
製品情報
- 入力消費電流: 950nA (出力安定時、無負荷)
- 入力消費電流: 450nA (UVLOモード)
- 入力動作範囲: 2.7V~20V
- 低損失の全波ブリッジ整流器を内蔵
- 出力電流:最大100mA
- 選択可能な出力電圧: 1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
- ヒステリシスを備えた高効率降圧DC/DCコンバータを内蔵
- 入力保護用シャント: VIN ≥ 20Vでシャント電流最大25mA
- 広い入力低電圧ロックアウト (UVLO) 範囲
- 10ピンMSEおよび3mm × 3mm DFNパッケージ
LTC3588-1は、低損失の全波ブリッジ整流器と高効率の降圧コンバータを一体化して、総合的な環境発電(エナジーハーベスト)ソリューションを構成しており、圧電変換器、太陽光発電変換器、磁気変換器などの高出力インピーダンス・エネルギー源に最適です。超低静止電流の低電圧ロックアウト(UVLO)モードと広いヒステリシス範囲により、蓄積された電荷の一部を降圧コンバータが出力に効率的に伝達できるようになるまで、電荷を入力コンデンサに蓄積できます。レギュレーション時に、LTC3588-1は入力および出力の両方の静止電流を最小限に抑えるスリープ状態に移行します。降圧コンバータは必要に応じてオン/オフし、レギュレーションを維持します。
4種類の出力電圧(1.8V、2.5V、3.3V、3.6V)のいずれかをピンで選択可能で、最大100mAの連続出力電流を供給できますが、出力コンデンサのサイズを調整すれば、さらに大量の出力電流バーストを供給できます。20Vに設定された入力保護用シャント回路により、所定の入力容量により大きなエネルギーを蓄積できます。
| Output Voltage (Switcher) | UVLO | Quiescent Current | |
| LTC3588-1 | Selectable 1.8V, 2.5V, 3.3V or 3.6V |
4.04V(Rising) 2.87V(Falling) |
950nA (No Load) 450nA (UVLO) |
| LTC3588-2 | Selectable 3.45V, 4.1V, 4.5V or 5V |
16V(Rising) 14V(Falling) |
1,500nA (No Load) 830nA (UVLO) |
アプリケーション
- 圧電性環境発電(エナジーハーベスト)
- 電気機械式環境発電(エナジーハーベスト)
- ワイヤレスHVACセンサ
- モバイル資産管理
- タイヤ空気圧センサ
- 産業用センサの代替バッテリ
- 照明用リモート・スイッチ
- スタンドアロン・ナノパワー降圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
デザイン・ノート 1
技術記事 3
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 2
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3588EDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3588EDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3588EMSE-1#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3588EMSE-1#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3588IDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3588IDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3588IMSE-1#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3588IMSE-1#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3588EMSE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3588EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3588IMSE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3588IMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3588-1
- LTC3588-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3588-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める