LTC3520
新規設計に推奨1A昇降圧および600mA降圧の同期整流式コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.31
製品情報
- デュアル高効率DC/DCコンバータ:
- 昇降圧 (VOUT:2.2V~5.25V、VOUT=3.3VおよびVIN≥3VでのIOUT:1A)
- 降圧(VOUT:0.8V~VIN、IOUT=600mA)
- 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
- ピンで選択可能なBurst Mode®動作
- LDOコントローラ、バッテリグッド表示またはシーケンシングに使用される用途未設定利得ブロック
- プログラム可能なスイッチング周波数:100kHz~2MHz
- 両方のコンバータがBurst Mode動作時の総消費電流:55μA
- 熱保護および過電流保護
- シャットダウン時の消費電流:<1μA
- 4mm×4mmの24ピンQFNパッケージ
LTC3520は、1Aの昇降圧コンバータと600mAの同期整流式降圧DC/DCコンバータを4mm×4mmの小型パッケージに集積しています。スイッチング周波数をプログラム可能なので、ソリューションの実装面積を最小限に抑えながら効率を最適化できます。どちらのコンバータもソフトスタート機能と電流制限保護機能を搭載しています。用途未設定の利得ブロックはLDOとして設定するか、あるいは、バッテリグッド・コンパレータとして使用することができます。
降圧コンバータは電流モード制御を行い、内蔵の同期整流器を使用して効率を改善します。ピンで選択可能なBurst Mode動作をイネーブルすることにより、軽負荷時の効率を向上させることができます。あるいは、降圧コンバータを低ノイズのPWMモードで動作させることによって敏感なアプリケーションに対応できます。
昇降圧コンバータは連続導通動作を行うことにより、効率を最大限に向上させ、ノイズを最小限に抑えます。軽負荷時には、Burst Mode動作を使用することによって効率を改善します。
LTC3520はどちらのコンバータも、<1μAのシャットダウン・モードを備え、過温度シャットダウンを行います。LTC3520は高さの低い(0.75mm)24ピン4mm×4mm QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯用メディア・プレーヤ
- デジタル・カメラ
- ハンドヘルドPC、PDA
- GPSレシーバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3520EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3520EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3520IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3520IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3520EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3520EUF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3520IUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3520IUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3520
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3520に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める