LTC3426

新規設計に推奨

SOT-23パッケージの1.2MHz昇圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2A MOSFETスイッチ内蔵
  • 1.2MHzのスイッチング周波数
  • ソフトスタート機能搭載
  • VIN範囲:1.6V~4.3
  • 低RDS(ON)スイッチ:5V出力で100mΩ
  • 3.3V入力で5V/800mAを供給
  • 2.5V入力で3.3V/800mAを供給
  • 高さの低い小型の外付け部品を使用
  • 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT™)パッケージ
LTC3426
SOT-23パッケージの1.2MHz昇圧DC/DCコンバータ
3.3V to 5V Boost Converter Efficiency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
  • LTC3426
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC692A

LTC3426ES6 Demo Board | 1.2MHz, VIN=1.8V to 4.2V, VOUT=5V@400mA-800mA

製品詳細

Demonstration circuit 692 is a high efficiency 1.2MHz boost DC/DC converter featuring the LTC3426ES6. The board is capable of supplying 5V at 400mA from 1.8V to input. It can deliver 5V at 800mA from a 3.3V input. The converter has internal soft start and internal frequency compensation features.



DC692A
LTC3426ES6 Demo Board | 1.2MHz, VIN=1.8V to 4.2V, VOUT=5V@400mA-800mA
DC692A - Schematic

リファレンス・デザイン

NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NXP NOVPED iMX6 QP Circuits from the Lab®

NXP iMX6 Platform EVK Hardware Verified Design for IO and Robust Power Supply

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP NOVPED iMX6 QP
NXP iMX6 Platform EVK Hardware Verified Design for IO and Robust Power Supply
NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NOVPED iMX66 Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品