LTC3415

製造中

7A、PolyPhase同期整流式降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高効率:最大96%
  • 出力電流:VIN=3V時7A
  • 調整可能な周波数:1.5MHz(公称)
  • PolyPhase動作(最大12フェーズ)
  • スペクトル拡散周波数変調
  • 出力トラッキングおよびマージニング
  • リファレンス精度:±1%
  • VIN範囲:2.5V~5.5V
  • 0.75MHz~2.25MHzの範囲でフェーズロック可能
  • Burst Mode®動作を選択可能
  • 低損失動作:100%デューティ・サイクル
  • 低消費電流:450μA
  • 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
  • シャットダウン時の消費電流:わずか0.2μA
  • 38ピン(5mm×7mm)QFNパッケージ
LTC3415
7A、PolyPhase同期整流式降圧レギュレータ
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency and Power Loss Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
監視回路 & リセットIC 1
LTC2935 製造中 パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3415

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3415
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC725A

LTC3415EUHF Demo Board | 2.375 ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 0.6V to 5V @ 7A

製品詳細

Demonstration Circuit 725 is a 7A high efficiency, phase-lockable constant frequency buck converter, incorporating the LTC3415 polyphase monolithic synchronous regulator. The DC725 has an input voltage range of 2.375V to 5.5V and an output voltage range from 0.6V to 5V. The output voltage can be set to 1.2V, 1.5V or 1.8V using the appropriate jumper connection, or it can be set to an adjustable value down to 0.6V, the reference voltage of the LTC3415. The DC725 can deliver high power for a monolithic part (up to 7A of output current) due to the high current power switches (28 mΩ of onstate resistance) of the LTC3415.


The LTC3415 can also do polyphase operation, which allows multiple DC725s to be used in parallel for higher current power supplies. Since the parallel LTC3415s can operate out-of-phase, the amount of input and output capacitance required will be minimal.

eval board
DC768A

LTC3415EUHF(×2) Demo Board - 7A | Polyphase, 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 0.6V to 5V @ 15A

製品詳細

Demonstration Circuit 768 is a 15A high efficiency, phase lockable constant frequency buck converter, incorporating two LTC3415 polyphase monolithic synchronous regulators. The DC768 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V and an output voltage range from 0.6V to 5V. The output voltage of the DC768 can be set to 1.2V, 1.5V or 1.8V using the appropriate jumper connection, or it can be set to an adjustable value down to 0.6V, the reference voltage of the LTC3415.


Since the parallel LTC3415s operate out-of-phase, the amount of input and output capacitance required will be minimal.

DC725A
LTC3415EUHF Demo Board | 2.375 ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 0.6V to 5V @ 7A
DC725A - Schematic
DC768A
LTC3415EUHF(×2) Demo Board - 7A | Polyphase, 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 0.6V to 5V @ 15A
DC768A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3415に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品