LTC3388

新規設計に推奨

20V高効率ナノパワー降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • レギュレーション状態(無負荷)での入力消費電流(VIN = 4V):720nA
  • レギュレーション状態(無負荷)での入力消費電流(VIN = 20V):820nA
  • UVLO状態での入力消費電流:400nA
  • 入力動作電圧範囲:2.7V~20V
  • 出力電流:最大50mA
  • ピンで選択可能な出力電圧:
    • 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V (LTC3388-1)
    • 2.8V、3.0V、3.3V、5.0V (LTC3388-3)
  • ヒステリシス方式の高効率同期整流式DC/DC 変換
  • スタンバイ・モードでは降圧スイッチングをディスエーブル
  • 10ピンMSEおよび3mm × 3mm DFN パッケージ
LTC3388
20V高効率ナノパワー降圧レギュレータ
50mA Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
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
eval board
DC1658A-A

LTC3388EMSE-1 Demo Board | 2.7V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.2V to 2.5V @ 50mA

製品詳細

Demonstration Circuit DC1658A is a 20V High Efficiency Nanopower Step-Down Regulator featuring the LTC3388-1/ LTC3388-3. The LTC3388 is an ultralow quiescent current power supply designed to regulate the output voltage by means of a nanopower high efficiency synchronous buck regulator. The input current is only 720nA typical at no load while maintaining output voltage regulation, capable of supplying 50mA of load current. The LTC3388-1/ LTC3388-3 also incorporates an accurate undervoltage lockout feature to disable the converter and maintain a low quiescent current state when the input voltage falls below 2.3V. In regulation, the LTC3388-1/LTC3388-3 enter a sleep state in which both input and output quiescent currents are minimal. The buck converter turns on and off as needed to maintain regulation. An additional standby mode disables the buck switching while the  output is in regulation for short duration loads requiring low ripple.


 


eval board
DC1658A-B

LTC3388EMSE-3 Demo Board | 2.8V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 2.8V to 5V @ 50mA

製品詳細

Demonstration Circuit DC1658A is a 20V High Efficiency Nanopower Step-Down Regulator featuring the LTC3388-1/ LTC3388-3. The LTC3388 is an ultralow quiescent current power supply designed to regulate the output voltage by means of a nanopower high efficiency synchronous buck regulator. The input current is only 720nA typical at no load while maintaining output voltage regulation, capable of supplying 50mA of load current. The LTC3388-1/ LTC3388-3 also in-corporates an accurate undervoltage lockout feature to disable the converter and maintain a low quiescent current state when the input voltage falls below 2.3V. In regulation, the LTC3388-1/LTC3388-3 enter a sleep state in which both input and output quiescent currents are minimal. The buck converter turns on and off as needed to maintain regulation. An additional standby mode disables the buck switching while the  output is in regulation for short duration loads requiring low ripple.

DC1658A-A
LTC3388EMSE-1 Demo Board | 2.7V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.2V to 2.5V @ 50mA
DC1658A-B - Schematic
DC1658A-B
LTC3388EMSE-3 Demo Board | 2.8V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 2.8V to 5V @ 50mA
DC1658A-B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品