LTC3374

製造中

並列接続可能な8チャネル1A降圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 8チャネルの独立した降圧DC/DCコンバータ
  • 1つのインダクタで出力レール当たり最大4Aのマスタ/スレーブ構成可能
  • DC/DCコンバータごとに独立したVIN電源(2.25V~5.5V)
  • すべてのDC/DCコンバータの出力電圧範囲が0.8V~VIN
  • 高精度のイネーブル・ピンしきい値による自律的シーケンス制御
  • プログラム可能/同期可能な発振器周波数:1MHz~3MHz(デフォルト値は2MHz)
  • ダイ温度のモニタ出力
  • 熱特性が改善された38ピンQFN(5mm × 7mm)パッケージおよびTSSOPパッケージ
LTC3374
並列接続可能な8チャネル1A降圧DC/DCコンバータ
8-Channel 1A Multioutput Buck Regulator Buck Efficiency vs ILOAD Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4370 新規設計に推奨 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3374
  • LTC3374A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1953A

LTC3374EUHF Demo Board 8-Channel Parallelable 1A Buck DC/DC

製品詳細

Demonstration circuit 1953A is an 8-output power supply featuring the LTC3374. The LTC3374 has eight synchronous buck regulators each with an independent VIN supply. Up to four buck regulators may be paralleled together to create a higher power buck regulator with a single inductor. The input range of the LTC3374 is ideal for single cell Li-Ion/Polymer battery applications. The buck regulators can be enabled via external precision threshold enable pins to allow hardwired power up sequences.


 


DC1953A
LTC3374EUHF Demo Board 8-Channel Parallelable 1A Buck DC/DC
DC1953A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品