LTC3371

新規設計に推奨

ウォッチドッグとパワーオン・リセットを内蔵した構成可能な4チャネル8A降圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2、3、または4出力チャネルとして構成できる8 × 1Aの降圧パワー段
  • 8種類の固有出力構成(チャネル当たり1A~4A)
  • DC/DCコンバータごとに独立したVIN電源(2.25V~5.5V)
  • 少ない無負荷時電源電流:
    • シャットダウン(全チャネルがオフ)時に15μA
    • Burst Mode®動作時に1チャネルをアクティブにした場合、68μA
    • 追加チャネルごとに18μA
  • イネーブル・ピンしきい値による自律的シーケンス制御
  • RTでプログラム可能な周波数:1MHz~3MHz(デフォルト:2MHz)またはPLL同期化
  • 温度モニタによるダイ温度の表示
  • CTでプログラムするウォッチドッグ・タイマ
  • 降圧コンバータがレギュレーション状態であることを個々のRSTピンによって表示
  • 38ピン(5mm × 7mm)QFNパッケージおよびTSSOPパッケージ
LTC3371
ウォッチドッグとパワーオン・リセットを内蔵した構成可能な4チャネル8A降圧DC/DCコンバータ
Buck Efficiency vs ILOAD Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする4チャンネルPMBusパワー・システム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3371
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2182A

LTC3371EFE Demo Board | 4-Ch 8A Configurable Bucks with Watchdog/Power-On Reset, 2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1-4 = 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V@2A Each

製品詳細

Demonstration circuit 2182A is a 4-output power supply with a watchdog timer and power-on reset featuring the LTC3371. The LTC3371 has four synchronous current mode buck regulators which can be configured to share eight individual 1A power stages to create one of eight combinations of 1A, 2A, 3A and 4A regulators. The DC2182A is set up as four 2A buck regulators but can be modified to one of the other seven configurations. Its input voltage range is 2.25V to 5.5V.

DC2182A
LTC3371EFE Demo Board | 4-Ch 8A Configurable Bucks with Watchdog/Power-On Reset, 2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1-4 = 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V@2A Each
DC2182A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3371に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品