LTC3355
新規設計に推奨SCAPチャージャとバックアップ・レギュレータを内蔵した20V/1A降圧DC/DCシステム
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.47
製品情報
- 入力電圧範囲:3V~20V
- 出力電圧範囲:2.7V~5V
- 1A電流モード降圧メイン・レギュレータ
- 1個のスーパーキャパシタを電源とする5A昇圧バックアップ・レギュレータ
- 昇圧レギュレータは最小0.5Vで動作するので、スーパーキャパシタのエネルギーを最大限に利用可能
- プログラム可能なスーパーキャパシタ充電電流:1A(過電圧保護あり)
- チャージャは1セルの定電流/定電圧バッテリ充電をサポート
- VINの電流制限値をプログラム可能
- 昇圧出力の電流制限値をプログラム可能
- VINのパワーフェイル・インジケータ
- VCAPのパワーグッド・インジケータ
- lVOUTのパワーオン・リセット出力
- 小型20ピン4mm × 4mm QFNパッケージ
LTC3355は、完全な入力電源中断時ライドスルーDC/DCシステムです。このデバイスは、スーパーキャパシタを充電しながらVOUTに負荷電流を供給し、VIN電源が失われたときはスーパーキャパシタからのエネルギーを使用してVOUTの継続的なバックアップ電源を供給します。LTC3355は、固定周波数電流モードの非同期モノリシック1A降圧スイッチング・レギュレータを内蔵しており、最大20Vの入力電源から2.7V~5Vの安定化出力電圧を供給します。
プログラム可能な1Aの定電流/定電圧リニア・チャージャにより、VOUTからスーパーキャパシタを充電します。VIN電源電圧がPFIしきい値より低くなると、このデバイスの固定周波数電流モード5A非同期昇圧スイッチング・レギュレータが、スーパーキャパシタからVOUTへ電力を供給します。温度レギュレーション・ループにより、最大限の充電電流を供給しつつ、ダイ温度を110°Cに制限します。このICは、昇圧出力、チャージャ、およびVINの電流制限値をプログラム可能です。LTC3355は、4mm × 4mmの20ピンQFN表面実装パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 「Dying Gasp」状態の電源のライドスルー
- 電力計/産業用アラーム/ソリッド・ステート・ドライブ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 1
プレス・リリース 1
ブック & eBook 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3355EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3355EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3355IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3355IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3355EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3355EUF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3355IUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3355IUF#TRPBF | 製造中 | |
|
12 3, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3355EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3355EUF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3355IUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3355IUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3355
ソフトウェアおよびシミュレーション 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。