LTC3351

新規設計に推奨

ホット・スワップ可能スーパーキャパシタ・チャージャ、バックアップ・コントローラおよびシステム・モニタ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 内蔵ホット・スワップ・コントローラ(回路ブレーカ付き)
  • 1〜4個の直列スーパーキャパシタの高能率同期型降圧CC/CV充電
  • バックアップのステップアップ・モードにより、スーパーキャパシタに蓄電された電力を有効活用
  • システム電圧/電流、​容量、ESRを監視するための16ビットADC
  • プログラマブル低電圧および過電圧閾値35V
  • VIN​:4.5V〜35V、VCAP(n):キャパシタごとに最大5V、充電/バックアップ電流:>10A
  • プログラマブル入力電流制限値により、キャパシタ充電電流よりもシステム負荷を優先
  • 全てのN-FETチャージャ・コントローラおよび PowerPathコントローラ
  • 小型44ピン4 mm×7 mm QFN パッケージ
LTC3351
ホット・スワップ可能スーパーキャパシタ・チャージャ、バックアップ・コントローラおよびシステム・モニタ
LTC3351 Application Circuit LTC3351 Performance Graph LTC3351 Pin Configuration
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4418 新規設計に推奨 デュアル・チャネル優先順位付けPowerPathコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
DC2464A-B

LTC3351EUFF デモ用ボード | ホット・スワップ可能スーパーキャパシタ・チャージャ、バックアップ・コントローラおよびシステム・モニタ(24 V公称入力、18V 36W バックアップ)

製品詳細

デモンストレーション回路 2464A-B は、LTC3351を装備した、ホットスワップ可能なフロント・エンド、スーパーキャパシタ状態監視、システム・モニタリング付き、​​​スーパーキャパシタ・チャージャおよびバックアップ・コントローラです。LTC3351には、降圧スーパーキャパシタ・チャージャおよびバックアップ・ブースト・コントローラが含まれています。デュアル入力ホット・スワップFETを装備しており、接続時には突入電流を制御し、過電流障害または入力電力損失の発生時には入力電源を切断します。VCAPがセット・バックアップ電圧を上回る場合、出力理想ダイオードにより、スーパーキャパシタは出力を供給します。キャパシタ・スタック電圧がセット出力電圧まで下がるにつれ、LTC3351は昇圧レギュレータとして働き、スーパーキャパシタの電力がなくなるまで出力を供給します。

eval board
DC2464A-A

LTC3351EUFF デモ用ボード | ホット・スワップ可能スーパーキャパシタ・チャージャ、バックアップ・コントローラおよびシステム・モニタ(12V公称入力、6V 25W バックアップ)

製品詳細

デモンストレーション回路 2464A-A/2464A-B は、LTC3351を装備した、ホットスワップ可能なフロント・エンド、スーパーキャパシタ状態監視、システム・モニタリング付き、​​​スーパーキャパシタ・チャージャおよびバックアップ・コントローラです。LTC3351には、降圧スーパーキャパシタ・チャージャおよびバックアップ・ブースト・コントローラが含まれています。デュアル入力ホット・スワップFETを装備しており、接続時には突入電流を制御し、過電流障害または入力電力損失の発生時には入力電源を切断します。VCAPがセット・バックアップ電圧を上回る場合、出力理想ダイオードにより、スーパーキャパシタは出力を供給します。キャパシタ・スタック電圧がセット出力電圧まで下がるにつれ、LTC3351は昇圧レギュレータとして働き、スーパーキャパシタの電力がなくなるまで出力を供給します。

DC2464A-B
LTC3351EUFF デモ用ボード | ホット・スワップ可能スーパーキャパシタ・チャージャ、バックアップ・コントローラおよびシステム・モニタ(24 V公称入力、18V 36W バックアップ)
DC2464A-A
DC2464A-A
LTC3351EUFF デモ用ボード | ホット・スワップ可能スーパーキャパシタ・チャージャ、バックアップ・コントローラおよびシステム・モニタ(12V公称入力、6V 25W バックアップ)
DC2464A-A

最新のディスカッション

最近表示した製品